MAX6403
µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
低電力マイクロプロセッサ監視回路、4ピンチップスケールパッケージ
製品の詳細
- 超小型4ピン(2 x 2) UCSP (詳細はフルデータシートの「UCSPの信頼性」の項を参照。)
- SC70パッケージより70%小型
- 超低消費電流:500nA (typ) (MAX6400/MAX6401/MAX6402)
- 出荷時トリミングされたリセットスレッショルド: 2.20V~4.63V (約100mV刻み)
- スレッショルド精度:±2.5% (-40℃~+85℃)
- リセットタイムアウト期間:100ms (min)に出荷時設定
- マニュアルリセット入力
- VCC = 1.0Vまでリセットの有効性を保証
- 3つのリセット出力ロジックオプション:アクティブローでプッシュプル、アクティブハイでプッシュプル、およびアクティブローでオープンドレイン
- 短時間VCCトランジェントへの耐性
- 外付部品不要
MAX6400~MAX6405は、超低消費電力のマイクロプロセッサ(µP)監視回路のファミリで、バッテリ、電源、および安定化システム電圧を監視します。各デバイスは高精度バンドギャップリファレンスコンパレータを備えており、定格トリップスレッショルド電圧にトリミングされています。これらのデバイスは、外付部品および調整を必要としないため、2.5V~5.0Vシステム電圧を監視する際、優れた回路信頼性および低コストを実現します。また、マニュアルリセット入力も備えています。
MAX6400~MAX6405は、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルド以下になると、リセット信号を発生します。これらのデバイスの違いは、出力ロジック構成および予め設定されたスレッショルド電圧です。MAX6400/MAX6403 (プッシュプル)およびMAX6402/MAX6405 (オープンドレイン)は、アクティブローのリセット(VCCがVTH以下になると/RESETがロジックローになる)を備えています。MAX6401/MAX6404は、アクティブハイのプッシュプル出力(VCCがVTH以下になるとRESETがロジックハイになる)を備えています。全ての部品は、VCCが1Vに下がるまで正しい出力ロジック状態を保つことが保証されています。リセット回路は、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。MAX6400/MAX6401/MAX6402は、2.20V~3.08V (約100mV刻み)の電圧スレッショルドを、MAX6403/MAX6404/ MAX6405は、3.30V~4.63V (約100mV刻み)の電圧スレッショルドを備えています。
消費電流は僅か500nA (MAX6400/MAX6401/MAX6402)であるため、携帯機器での使用に最適です。これらのデバイスは、4ピンのチップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ページャ
- PDA
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源監視 17 | ||
MAX811 | 製造中 | マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ |
MAX812 | 製造中 | マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ |
MAX6711 | 製造中 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
MAX6712 | 製造中止 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
MAX6713 | 製造中 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
MAX6326 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
MAX6327 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
MAX6328 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
MAX6346 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
MAX6347 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
MAX6348 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
MAX6375 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
MAX6376 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
MAX6377 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
MAX6378 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
MAX6379 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
MAX6380 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
最新のディスカッション
MAX6403に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める