MAX6681
MAX6681
製造中SMBusインタフェース付き、±1℃フェイルセーフ・リモート/ローカル温度センサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.98
Viewing:
製品の詳細
- 2個のアラーム出力:アクティブローALERTおよびアクティブローOVERT
- ピンプログラマブルなアクティブローOVERTリミットスレッショルド
- プログラマブルな温度過冷/温度過昇アクティブローALERTリミット
- デュアルチャネル:リモート/ローカル温度を測定
- リモート温度測定分解能(11ビット、0.125℃)
- 高精度(リモート):±1℃ (max) (+60℃~+100℃)
- 較正不要
- SMBus/I²C対応インタフェース
- SMBusタイムアウトによりSMBusロックアップを防止
MAX6680/MAX6681は、高精度な2チャネルディジタル温度計です。各デバイスは自らのダイおよび1つのリモートPNジャンクションの温度を正確に測定し、2線式シリアルインタフェースで温度を報告します。リモートジャンクションは、低コストのNPNタイプの2N3904やPNPタイプの2N3906などのダイオード接続トランジスタで可能です。リモートジャンクションは、マイクロプロセッサのサブストレートPNPなどのコレクタ接地PNPでも構いません。
MAX6680/MAX6681は、フェイルセーフクロックスロットルやシステムシャットダウンを行う、アクティブローOVERT出力のピンプログラマブルデフォルト温度スレッショルドを備えています。これらのデバイスはピンプログラマブルで、アクティブローOVERT出力対応はローカル温度、リモート温度、または両方の温度を選択することもできます。
2線式シリアルインタフェースは、Write Byte、Read Byte、Send Byte、およびReceive Byteなどの標準System Management Bus (SMBus™)コマンドを受け付け、温度データを読み込み、アラームスレッショルドと変換レートをプログラミングします。MAX6680/MAX6681はプログラマブル変換レートで自律的に動作可能であり、これにより消費電流と温度更新レートを制御し、システムニーズに対応することができます。4Hz以下の変換レートの場合は、リモートセンサ温度を拡張モードで、分解能が0.125℃の10ビットと正負符号で表すことができます。変換率が8Hzの場合は、出力データは、分解能が1℃の7ビットと正負符号になります。MAX6680/MAX6681はSMBusタイムアウト機能も備え、システム信頼性を向上させます。
MAX6681は、MAX6654のアップグレード版です。MAX6680/MAX6681のリモート精度は±1℃で、キャリブレーションは不要です。両デバイスとも16ピンQSOPパッケージで提供され、-55℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- 小型軽量クライアント
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6681MEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6681MEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max6681に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める