MAX6604

製造中

DDRメモリモジュール用、高精度温度モニタ

メモリモジュールの高精度(±1℃)温度読取りを実現

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • JEDEC準拠
  • 温度監視精度:±1℃
  • スレッショルドを設定可能な温度過昇割込み
  • 動作電圧範囲:+2.7V~+3.6V
  • SMBus/I²C対応インタフェース
  • 動作電流:300µA (typ)
  • シャットダウン電流:3µA (typ)
  • 動作温度範囲:-20℃~+125℃
  • 8ピンTSSOPおよび8ピンTDFN (2mm x 3mm)パッケージ
MAX6604
DDRメモリモジュール用、高精度温度モニタ
MAX6604:標準アプリケーション回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX6604EVKIT

MAX6604の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USBから電源供給
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 5ピン信号ヘッダ
  • SMBus™/I²Cインタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6604の評価キット(EVキット)は、DDRメモリモジュール用高精度温度モニタのMAX6604を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットには、MAX6604の機能を実行するための、シンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供する、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれています。

MAX6604のEVキットのPCBは、MAX6604ATA+が実装されて提供されます。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • メモリモジュール
  • ネットワーキング機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ワークステーション

MAX6604EVKIT
MAX6604の評価キット

最新のディスカッション

max6604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品