MAX6340

製造中

Low-Power, SC70/SOT µP Reset Circuits with Capacitor-Adjustable Reset Timeout Delay

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Monitor System Voltages from 1.6V to 5V
  • Capacitor-Adjustable Reset Timeout Period
  • Low Quiescent Current (1.6µA typ)
  • Three RESET Output Options
    • Push-Pull Active-Low RESET
    • Push-Pull RESET
    • Open-Drain Active-Low RESET
  • Guaranteed Reset Valid to VCC = 1V
  • Immune to Short VCC Transients
  • Small 4-Pin SC70, 4-Pin SOT143, and 5-Pin SOT23 Packages
  • MAX6340 Pin Compatible with LP3470
  • MAX6424/MAX6425 Pin Compatible with NCP300–NCP303, MC33464/MC33465, S807/S808/S809, and RN5VD
  • MAX6426 Pin Compatible with PST92XX
  • AEC-Q100 Qualified (MAX6340UK31/V+T)
MAX6340
Low-Power, SC70/SOT µP Reset Circuits with Capacitor-Adjustable Reset Timeout Delay
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
デュアル電源モニタ 1
MAX6420 製造中 容量可変リセットタイムアウトディレイ付き、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路
単電源監視 6
MAX6301 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6302 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
MAX6303 製造中 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6340に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品