MAX5971B

製造中

I²C内蔵、シングルポート、40W、IEEE 802.3af/at、PSEコントローラ

0.5ΩパワーMOSFETおよび検出抵抗内蔵、40W、I²C、シングルポート、IEEE 802.3af/at準拠PSEコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.65
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • IEEE 802.3af/at準拠
  • 最大40WをシングルポートPSEアプリケーションに供給
  • パワーMOSFETおよび検出抵抗内蔵
  • 54V単一電源動作をサポート
  • PD検出および分類
  • I²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • I²Cインタフェース経由でのポート電流の即時読取り
  • 設定可能なクラス5 PD用の電流制限
  • レガシー機器用の大容量検出
  • DCおよびACの負荷除去検出の両方をサポート
  • 電流フォールドバックおよびデューティサイクル制御の電流制限
  • ポートステータス用LEDインジケータ
  • ダイレクト高速シャットダウン制御機能
  • 省スペース、28ピンTQFN (5mm x 5mm)パワーパッケージ
MAX5971B
I²C内蔵、シングルポート、40W、IEEE 802.3af/at、PSEコントローラ
MAX5971B:標準動作回路
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
PoE PD(受電デバイス) 2
MAX5969B 製造中 パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ
MAX5969A 製造中 パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5971BEVKIT

MAX5971Bの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PSE回路
  • I²Cインタフェースからのポート電流読取り
  • 最大40Wまで設定可能なハイパワークラス5モード
  • 入力電圧範囲:-32V~-60V、1Aを供給
  • イーサネットネットワークポート
    • RJ45 10/100/1000BASE-TXイーサネットネットワークデータ入力ポート
    • RJ45 10/100/1000BASE-TXイーサネットネットワークPSE出力ポート
  • MAX5971Bの内蔵パワースイッチと電流検出を検証
  • 標準およびレガシーPD検出および分類を検証
  • ミッドスパンまたはエンドポイントモードに設定可能
  • 設定可能なAC/DC負荷除去検出および切断監視
  • 簡易な電圧および電流試験ポイント
  • ICの出力ポートLEDステータスインジケータを検証
  • 光絶縁型I²C対応2線式PCインタフェース
  • スタンドアロン動作用、または外付けマイクロコントローラ連動用に再設定可能(+3.3V、35mA電源が必要)
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5971Bの評価キット(EVキット)は、-54V電源レイルシステム用のイーサネットシングルポート給電機器(PSE)回路を備えた完全実装および試験済み表面実装型PCBです。IEEE® 802.3af/at準拠のPSEコントローラICであるMAX5971B (28ピンTQFNパッケージ)は、EVキットのメインPSE回路を構成するnチャネルパワーMOSFETを内蔵しています。このICは、シングルポートパワーオーバーイーサネット(PoE)アプリケーションで使用されます。

このEVキットは、ICのI²C対応2線式インタフェース用の光絶縁も備えています。この絶縁型インタフェースは、内蔵のUSBインタフェース回路から、PCのUSBポートに接続することができます。このEVキットは、絶縁動作または非絶縁動作でユーザーのスタンドアロンマイクロコントローラとインタフェースするように再設定することができます。スタンドアロン動作では、ユーザーは35mAを供給可能な個別の+3.3V電源を供給する必要があります。このEVキットは、10/100/1000BASE-TXイーサネットネットワークポート経由の受電機器(PD)の給電用としてEVキットに1A以上を供給可能な-32V~-60Vの電源(-54V電源レイル)を必要とします。このEVキットは、IEEE 802.3af/at準拠PSEのPD検出、分類、電流制限制御、およびその他の機能を検証します。

このICは、ポートを介した電流を検出しICの内蔵パワーMOSFETを制御することによって、イーサネットネットワークポートに対する-54V DC電力を制御します。電流は、1Gb x 1Gb MagJack®モジュールイーサネット出力ポートに供給されます。

このEVキットは、設定可能な動作モード、I²Cインタフェース経由のポート電流情報、ハイパワーモード(最大40Wまでプログラム可能)、PD検出(レガシーPD検出を含む)、PD分類、過電流保護、電流フォールドバック、低電圧/過電圧保護、およびAC/DC切断監視など、ICの全機能を検証します。これらの機能はすべて、このEVキット上で設定可能で、電圧プローブと電流測定用の追加の試験ポイントも用意されています。また、このEVキットはミッドスパンまたはエンドポイントネットワーク動作用にも設定可能です。このEVキットソフトウェアは、Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®対応で、ICの各機能を検証するためのユーザーフレンドリなインタフェースを提供しながら、ビットレベルで各レジスタにアクセスすることもできます。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供し、システムレベルでのICの自動評価と試験用のマクロエンジンを内蔵しています。プログラムのマクロ出力ファイルは、自動保存することができます。

このICのPCベースの総合評価の場合は、このEVキットをお求めください。MAX5971A ICを評価する場合は、MAX5971AのEVキットをお求めください。

アプリケーション

  • シングルポートPSEエンドポイントアプリケーション
  • シングルポートPSEパワーインジェクタ(ミッドスパンアプリケーション)
  • スイッチ/ルータ

MAX5971BEVKIT
MAX5971Bの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1015
MAXREFDES1015 Circuits from the Lab®

Minimum Component PSE Controller for Detecting IEEE 802.3af/at Devices

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at Compliant
  • Up to 40W for Single-Port PSE Applications
  • Integrated Power MOSFET and Sense Resistor
  • Supports 54V Single-Supply Operation
  • PD Detection and Classification
  • Supports Both AC Load and DC Load Detections
  • LED Indicator for Port Status
MAXREFDES1015
Minimum Component PSE Controller for Detecting IEEE 802.3af/at Devices
MAXREFDES1015

最新のディスカッション

最近表示した製品