MAX5949

製造中

RSENSE外付け、-48Vホットスワップコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.32
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 通電中の-48Vバックプレーンから安全にボードを着脱可能
  • LT4250Lとピン/機能コンパチブル(MAX5949A)
  • LT1640Lとピンコンパチブル(MAX5949A)
  • LT4250Hとピン/機能コンパチブル(MAX5949B)
  • LT1640Hとピンコンパチブル(MAX5949B)
  • 入力電圧のステップ変化および電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
  • 外付け部品不要の-100V入力過渡に対する耐性
  • プログラマブルな突入電流および短絡電流の制限値
  • -20V~-80Vで動作
  • プログラマブルな過電圧保護
  • プログラマブルな低電圧ロックアウト
  • 短絡負荷時に電源投入可能
  • パワーグッド制御出力
MAX5949
RSENSE外付け、-48Vホットスワップコントローラ
MAX5949A、MAX5949B:標準動作回路
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 3
MAX5920 製造中 -48Vホットスワップコントローラ、外部RSENSE
MAX5921 製造中 外付けRSENSEおよび大ゲートプルダウン電流、-48Vホットスワップコントローラ
MAX5939 製造中 外付けRSENSEおよび大ゲートプルダウン電流、-48Vホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX5949A
  • MAX5949B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

MAX5949に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品