MAX4910
製造中負信号処理機能付き、クワッドSPDTクリックレスオーディオスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.92
製品の詳細
MAX4910/MAX4911/MAX4912はクワッド、単極/双投(SPDT)、クリックレスオーディオスイッチで、最低VCC - 5.5Vまでの信号を歪みなしで通すことが可能な負信号処理機能を搭載しています。これらのアナログスイッチは低オン抵抗、低消費電流を備え、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。
MAX4910/MAX4911/MAX4912は、未接続時にノーマリオープン(NO)およびノーマリクローズ(NC)端子においてキャパシタンスを自動的に放電するシャント抵抗を内蔵しています。MAX4910/MAX4911はすべてのNOおよびNC端子にシャント抵抗を、MAX4912はすべてのNO、NC1、およびNC3端子にシャント抵抗を備えています。これらのシャント抵抗は、事前充電された各点の間でオーディオ信号を交換する際に発生するクリック/ポップ音を低減します。ブレークビフォメーク機能によって、ポップ音がさらに低減します。
MAX4910/MAX4912は2つの制御ビットCB1およびCB2を使って、ペアでスイッチを制御します。MAX4911は4個の全スイッチを切り替える1つの制御ビットと、スイッチをハイインピーダンスモードに移行させるイネーブル端子アクティブローENを備えています。MAX4912は、事前充電スイッチングが不要なスイッチングアプリケーション用に、シャント抵抗がない2個の端子を備えています。
MAX4910/MAX4911/MAX4912は小型16ピンTQFN-EP (3mm x 3mm)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4910ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4910ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4910に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める