MAX4675
製造中3Ω、シングルSPSTアナログスイッチ
超低オン抵抗、デュアル電源SPSTアナログスイッチ、6ピンSOT23
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.32
製品の詳細
- オン抵抗:3Ω (max)
- オン抵抗平坦性:0.7Ω (max)
- デュアル±2.7V~±5.5Vまたは単一+2.7V~+5.5V電源範囲
- オフアイソレーション:
- デュアル電源:-75dB (1MHz)
- 単一電源:-65dB (1MHz)
- -3dB帯域幅:250MHz
- レイルトゥレイル信号処理
MAX4675/MAX4676は、デュアル±5V電源動作時に3Ω (max)の低オン抵抗(RON)と0.7Ωの平坦性を特長とするシングルアナログスイッチです。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を処理でき、オフリーク電流はTA = +25℃で0.1nAです。MAX4675/MAX4676は低歪みのアプリケーションに最適で、自動テスト装置または電流スイッチングを必要とするアプリケーションにおいて、機械リレーよりも優れた解決法を提供します。本製品は機械リレーより信頼性が高く、低消費電力(<1µA)で、省スペース6ピンSOT23パッケージに収められています。
MAX4675はシングルノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX4676はシングルノーマリクローズ(NC)スイッチです。
MAX4675/MAX4676は、+2.7V~+5.5Vの単一電源または±2.7V~±5.5Vのデュアル電源で動作するため、ディジタルカードアプリケーションおよびシングルエンドの75Ω機器に最適です。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ビルセキュリティ/遠隔監視カメラ
- 民生用オーディオ
- モデム
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- 遠隔カメラ
- テレコム交換機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4675EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4675EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX4675EUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4675に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める