MAX4516
製造中デュアル電源、低オン抵抗、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:SOT23-5
- ±1V~±6Vのデュアル電源動作
- オン抵抗:20Ω保証(±5V電源)
- 低オフリーク電流:
- +25℃で1nA保証
- +85℃で20nA保証
- 低オンリーク電流:
- +25℃で2nA保証
- +85℃で40nA保証
- 低チャージインジェクション:20pC、max
- 高速スイッチング:tON = 100ns、tOFF = 75ns
- tON > tOFF (±5V)
- ±5V電源の場合CMOSロジックコンパチブル
MAX4516/MAX4517は、超低オン抵抗の単極/単投(SPST)、CMOS、低電圧、デュアル電源アナログスイッチです。MAX4516はノーマリオープン(NO)、MAX4517はノーマリクローズ(NC)です。
これらのCMOSスイッチは±1V~±6Vのデュアル電源で連続動作します。各スイッチは電源電圧範囲内のアナログ信号を扱うことができます。最大オフリーク電流は+25℃で僅か1nA、+85℃で20nAです。
ディジタル入力は正電源を基準としており、CMOSコンパチブルです。
単一電源のピンコンパチブル製品としてはMAX4514/MAX415を参照してください。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4516CPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX4516CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4516CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4516CUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4516CUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4516EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4516EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX4516CPA+ | 製造中 | |
MAX4516CSA+ | 製造中 | |
MAX4516CSA+T | 製造中 | |
MAX4516CUK+ | 製造中 | |
MAX4516CUK+T | 製造中 | |
MAX4516EUK+ | 製造中 | |
MAX4516EUK+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4516CSA+ | 製造中 | |
MAX4516CSA+T | 製造中 | |
3 11, 2021 - 1703RA ASSEMBLY |
||
MAX4516EUK+ | 製造中 | |
MAX4516EUK+T | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4516EUK+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4516に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める