MAX4533
製造中クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、SPDTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.68
製品の詳細
- レイルトゥレイルの信号に対応
- 障害保護:±40V (パワーオフ時)
- 障害保護:±25V (±15V電源)
- 電源オフ時に全てのスイッチがオフ
- パワーアップまたはパワーダウン時の電源シーケンス不要
- 障害時の出力は該当する電源電圧にクランプ---遷移グリッチなし
- 過電圧時の出力クランプ抵抗:1kΩ (typ)
- 175Ω (max)の信号経路(±15V電源)
- 障害応答時間:20ns (typ)
- ±4.5V~±18Vデュアル電源
- +9V~+36V単一電源
- 工業標準MAX333/MAX333Aとピンコンパチブル
- ±15Vまたは+9V~+15V単一電源動作時にロジック入力がTTL/CMOSコンパチブル
MAX4533は、工業標準のMAX333およびMAX333Aとピンコンパチブルなクワッド、単極/双投(SPDT)障害保護付アナログスイッチです。MAX4533は、障害保護付入力およびレイルトゥレイル信号処理能力を備えています。ノーマリオープン(NO_)およびノーマリクローズ(NC_)端子は、パワーアップ時に最大±25Vまで、パワーダウン時には最大±40Vまでの過電圧障害に対して保護されています。障害条件時には、NO_またはNC_端子が高インピーダンスになり、ソースへはナノアンペア単位のリーク電流しか流れません。さらに、出力(COM_)は適正な極性を持った電源電圧にクランプされ、±10mA (typ)までの電流を負荷に流すことができます。これにより、障害の始めと終わりに曖昧さのない電源電圧範囲の出力を保証することができます。
MAX4533は、±4.5V~±18Vのデュアル電源または+9V~+36Vの単一電源で動作します。±15Vまたは+12V単一電源を使用する場合、ディジタル入力のロジックスレッショルドは+0.8Vおよび+2.4Vであるため、TTLおよびCMOSロジックとコンパチブルです。オン抵抗は175Ω (max)でスイッチ間のマッチングは10Ω以内です。オフリーク電流はTA = +25℃において0.5nA、TA = +85℃で10nAとなっています。
アプリケーション
- アビオニクスおよび軍事用システム
- 通信システム
- データ収集
- 産業用およびプロセス制御
- ポータブル計測機器
- 冗長/バックアップシステム
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4533CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4533CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4533CPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4533CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4533CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4533EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4533EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4533EPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4533EWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4533EWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX4533CPP+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4533に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める