MAX4464

製造中

シングル/デュアル/クワッド、+1.8V/750nA、SC70、レイルトゥレイルオペアンプ

バッテリ寿命を延ばすµA以下(750nA)オペアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低消費電流:750nA (各アンプにつき)
  • +1.8Vの超低電源電圧動作
  • グランド検出入力コモンモード範囲
  • レイルトゥレイル出力スイング
  • 出力ソース/シンク電流:11mA
  • オーバードライブ入力に対する位相反転なし
  • 高開ループ電圧利得:120dB
  • 低入力オフセット電圧:500µV
  • 利得帯域幅積:9kHz (MAX4470/MAX4471/MAX4472)
  • 利得帯域幅積:40kHz (MAX4464/MAX4474)
  • 容量性負荷能力:250pF (min)
  • 小型6ピンWLP、5ピンSC70、および8ピンSOT23パッケージ
MAX4464
シングル/デュアル/クワッド、+1.8V/750nA、SC70、レイルトゥレイルオペアンプ
MAX4464、MAX4470、MAX4471、MAX4472、MAX4474:ピン配置
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
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
MAX4040 製造中 シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1
MAX406 製造中 最大1.2µA、シングル、デュアル、クワッド、単一電源オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX4470EVKIT

MAX4470の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:1.8V~5.5V
  • ジャンパ選択可能な反転、非反転、差動、およびバッファのオペアンプ構成
  • オペアンプのバッファ構成を使用してスーパーキャパシタの充電バランスを検証
  • 6ピンWLPパッケージ(ウェハレベルパッケージ)のデバイスを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4470の評価キット(EVキット)は、省スペース1.27mm x 0.86mmのWLPパッケージで提供されるMAX4470 ICの評価に必要な全部品を内蔵した完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流がわずか750nAのレイルトゥレイルマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.8V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。

アプリケーション

  • バッジ
  • バッテリ駆動システム
  • 携帯電話
  • デジタルカメラ(DIGICAM)
  • 電位計アンプ
  • 血糖値メータ
  • GPSソリューション
  • IPカメラ
  • マイクロパワー
  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ページャおよび携帯電話
  • pHメータ
  • ポータブル計測機器
  • リモートセンサアクティブ
  • ソーラーパワーシステム
  • サーモスタット

MAX4470EVKIT
MAX4470の評価キット

最新のディスカッション

max4464に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品