Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX41400

新規設計に推奨

低電力、高精度計測アンプ、設定可能な利得内蔵

センサーシステムの精度を4倍向上しバッテリ寿命を55%延長

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.19
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
  • 超低入力オフセット電圧:25µV (max)
  • 低自己消費電流:65µA
  • レール・ツー・レール入出力
  • EMIRR
    • 100dB以上(1800MHz、2400MHz)
    • 90dB以上(900MHz)
  • -3dB帯域幅:28kHz
  • オンザフライ設定可能な利得:
    • 10V/V、20V/V、40V/V、80V/V、100V/V、150V/V、200V/V、および250V/V
  • 省電力シャットダウンモード
  • 小型9ピンWLP (1.26mm × 1.23mm)および10ピンTDFN (2.5mm × 2mm)で提供
MAX41400
低電力、高精度計測アンプ、設定可能な利得内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX41400

SPICEモデル 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX41400EVKIT

MAX41400の評価キット

機能と利点

  • 単一またはデュアル電源動作
  • 設定可能な利得
  • 設定可能なリファレンス電圧
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX41400の評価キット(EVキット)は、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に実装された設定可能な利得を備えた低電力高精度計測アンプのMAX41400を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX41400は、10V/V~200V/Vの選択可能な利得を内蔵しています。MAX41400のEVキットは、異なるジャンパ設定によって異なるデバイス利得を設定することができます。このEVキットは1.7V~3.6Vの単一電源電圧、または±0.85V~±1.8Vを提供するデュアル電源で動作します。

アプリケーション

  • EKG医療機器
  • インスリンおよび輸液ポンプ
  • 低電力センサーインタフェース
  • 圧力、重量、力センサー
  • RTD温度センサー
  • ウェアラブルデバイス

MAX41400EVKIT
MAX41400の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品