MAX40263

製造中

1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールデュアルオペアンプ、個別シャットダウン内蔵

多くのアプリケーションに最適な、高速、高精度、および低電圧動作の優れた組合せ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.62
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い電源範囲:1.8V~5.5V (-40℃~+125℃の範囲)
  • 低入力オフセット電圧:50µV (max) (起動時自動較正、+25℃)
  • ユニティゲイン帯域幅:15MHz
  • 低入力電圧ノイズ密度:12.7nV/√Hz
  • 自己消費電流:750µA (チャネル当り)
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低入力バイアス電流:1.5pA以下(+25℃)
  • 省電力シャットダウンモード
  • 各チャネルの個別のシャットダウン
  • 低い全高調波歪み:105dB
  • オーバードライブ条件での位相反転なし
MAX40263
1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールデュアルオペアンプ、個別シャットダウン内蔵
MAX40263:標準アプリケーション回路
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX40263

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX40263EVKIT

MAX40263の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40263の評価キット(EVキット)は、10ピンQFNパッケージの各チャネル個別シャットダウン内蔵低ノイズ、低電力、低バイアス電流デュアルオペアンプのMAX40263を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は非反転アンプとして構成されていますが、いくつかの部品を交換すれば他の回路構成にも適応させることができます。このEVキットにはMAX40263AVB+が実装されています。

アプリケーション

  • ノートブック
  • 3G/4G携帯電話
  • ポータブル医療機器
  • バッテリ動作機器
  • アナログ-デジタルコンバータバッファ
  • トランスインピーダンスアンプ
  • 汎用信号処理

MAX40263EVKIT
MAX40263の評価キット
MAX40263EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max40263に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品