MAX40087

新規設計に推奨

シングル/デュアル/クワッド超低入力バイアス電流、ローノイズアンプ

低入力バイアス電流、超低ノイズと小型サイズの組み合わせでこれらのアンプは高精度アプリケーションに最適

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低入力電圧ノイズ密度:4.2nV/ (30KHz時)
  • 低入力電流ノイズ密度:0.5fA/
  • 低入力バイアス電流:0.3pA (typ)
  • 低歪み:0.00035%、またはTHD+N:-109dB (1kΩ負荷)
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 入力コモンモード電圧範囲にグランドを含む
  • レール・ツー・レール出力振幅(1kΩ負荷)
  • 広帯域:MAX40079/MAX40077/MAX40078 (10MHz)、MAX40087/MAX40089 (42MHz)
  • 優れたDC特性:VOS ≤ 30µV
  • シングルチャネル:6ピンWLP (1.31mm × 0.73mm、0.35mmピッチ)
  • デュアルチャネル:8ピンWLP (0.96mm × 1.66mm、0.35mmピッチ)
  • 省スペース6ピンWLP、6ピンSOT、8ピンWLP、およびµMAXパッケージで提供
MAX40087
シングル/デュアル/クワッド超低入力バイアス電流、ローノイズアンプ
MAX40077、MAX40078、MAX40079、MAX40087、MAX40089:ファンクションダイアグラム
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
汎用オペアンプ 1
MAX40075 新規設計に推奨 10MHz/42MHz低ノイズ、低バイアスオペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX40089EVKIT

MAX40077/MAX40089の評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V (VDDとVSS間)
  • 利得帯域幅積:42MHz (MAX40089)
  • 利得帯域幅積:10MHz (MAX40077)
  • 超低歪み:0.0002% (1kΩ負荷)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40089の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルオペアンプのMAX40077およびMAX40089の両方の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。

MAX40089のEVキットのプリント基板(PCB)には、8-µMAXパッケージのMAX40089AUT+が実装されています。

これらのデバイスは、10MHzの利得帯域幅積(MAX40077)および42MHzの利得帯域幅積(MAX40089)を提供するデュアルチャネル、レール・ツー・レール出力オペアンプです。このEVキットは、2.7V~5.5VのDC単一電源または±1.35V~±2.75Vのスプリット電源で動作します。

アプリケーション

  • ADCバッファ
  • DAC出力アンプ
  • デジタルスケール
  • 低ノイズマイクロフォン/プリアンプ
  • 医療用計測
  • pHプローブおよびリファレンス電極
  • 歪みゲージ/センサアンプ
  • トランスインピーダンスアンプ

MAX40089EVKIT
MAX40077/MAX40089の評価キット
MAX40089EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品