MAX40024

新規設計に推奨

Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers

最小の実装面積、小型ウェアラブル医療用および産業用センサーPCBに最適

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Ultra-Low <1pA Input Bias Current
  • Low 17μA Quiescent Current (per Op Amp)
  • Low 32nV/√Hz Input-Voltage Noise
  • Internal EMI Rejection
  • Supply Voltage Range: 1.6V to 3.6V
  • Power-Saving Shutdown Mode
  • Available in 6-Bump WLP and 6-Pin SOT23 (Single) and 9-Bump WLP and 10-Pin TDFN (Dual)
MAX40024
Low-Noise, Low-Power, Low-Bias-Current Amplifiers
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX40024

SPICEモデル 2

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX40024EVKIT

MAX40024の評価用キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40024の評価用キット(EVキット)は、9ピン (1.23mm × 1.23mm × 0.5mm)ウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された低ノイズ、低消費電力、低バイアス電流、レールtoレールデュアルオペレーションアンプ(オペアンプ)のMAX40024を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。

このEVキットにはMAX40024ANL+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 産業用センサー
  • ウェアラブル医療

eval board
MAX40023EVKIT

MAX40023の評価用キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによりサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40023の評価用キット(EVキット)は、6ピン・ウェハレベル・パッケージ(WLP)に封止された低ノイズ、低消費電力、低バイアス電流オペアンプのMAX40023を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。

このEVキットには、MAX40023ANT+が実装されています。

MAX40024EVKIT
MAX40024の評価用キット
MAX40023EVKIT
MAX40023の評価用キット

最新のディスカッション

MAX40024に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品