MAX40016

新規設計に推奨

4桁範囲電流検出アンプ、電流検出素子内蔵

業界で最も広ダイナミックレンジの電流検出アンプ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.62
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内蔵の電流検出素子によって高価な外付け高精度検出抵抗のスペースとコストを節約
  • 4桁の測定範囲
    • 精度維持範囲:300µA以下~3A以上
  • 過負荷耐性:最大4A
  • 検出素子の低電圧降下
    • 60mV (アクティブモード、3A負荷、WLPパッケージ)
    • 35mV (低電力モード、3A負荷、WLPパッケージ)
  • 3つの多重化されたスケーリング抵抗出力によって12ビットADCとインタフェースしながら完全なダイナミックレンジを実現
  • 入力電源電圧範囲:+2.5V~+5.5V
  • 低電力モードは消費電流を10µA (max)に低減
  • 省スペース
    • 小型15ピンWLP (1.98mm x 1.3mm)
    • 16ピンTQFN (4mm x 4mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX40016
4桁範囲電流検出アンプ、電流検出素子内蔵
MAX40016:簡易ブロックダイアグラム
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
eval board
MAX40016EVKIT

MAX40016の評価キット

機能と利点

  • 電流検出素子内蔵
  • 4桁の測定範囲
    • 精度維持範囲:300µA以下~3A
  • 過負荷耐性:4A
  • 入力コモンモード範囲:+2.5V~+5.5V
  • 消費電流を低減する低電力モード:10µA以下
  • 小型15ピンWLP (1.98mm × 1.31mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • MAX40016ANL+を評価
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40016の評価キット(EVキット)は、広ダイナミックレンジ電流検出アンプのMAX40016を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX40016は検出素子を内蔵しているため、大型で高コストの外付け検出/シャント抵抗が不要です。このデバイスは、非常に高精度の出力測定値を維持しながら、4桁にわたる電流(300µA以下~3A)を測定します。このEVキットは、小型、省スペース、15ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX40016を実証します。

MAX40016のEVキットのPCBには、MAX40016ANL+デバイスが実装されています。

アプリケーション

  • モバイル機器
  • ポータブル機器
  • RF電力監視

MAX40016EVKIT
MAX40016の評価キット
MAX40016EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max40016に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品