MAX40005

製造中

nanoPower 4ピンコンパレータ、超小型WLP/SOT23パッケージ(0.73mm x 0.73mm)

業界最小のパッケージ(0.73 x 0.73mm)を提供するナノパワーコンパレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.55
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型、4ピンWLP (0.73mm x 0.73mm)および5ピンSOT23パッケージによって基板スペースを節約
  • 500nAの超低動作電流によって、コンパレータが常に監視を行うアプリケーションでバッテリ電力を維持
  • 1.7V~5.5Vの電源範囲によって1.8V、2.5V、3V、および5Vシステムでの動作が可能
  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部REF範囲:1.7V~5.5V
  • 多様な出荷時調整されたリファレンス電圧によって外部リファレンスのスペースとコストを節約:
    • 0.2V、0.5V、0.9V、1.222V
    • 伝播遅延:9µs
  • 保証温度範囲:-40℃~+125℃
MAX40005
nanoPower 4ピンコンパレータ、超小型WLP/SOT23パッケージ(0.73mm x 0.73mm)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
リファレンス内蔵コンパレータ 1
MAX9064 製造中 超小型、nanoPowerシングルコンパレータ、4ピンUCSPおよび5ピンSOT23
低消費電力コンパレータ 1
MAX9060 製造中 超小型、nanoPowerシングルコンパレータ、4ピンUCSPおよび5ピンSOT23
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX40004EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
  • VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
  • 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
  • 4ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。

これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。

アプリケーション

  • 電子玩具
  • モバイル機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

MAX40003EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
  • VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
  • 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
  • 4ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。

これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。

アプリケーション

  • 電子玩具
  • モバイル機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

MAX40002EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
  • VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
  • 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
  • 4ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。

これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。

アプリケーション

  • 電子玩具
  • モバイル機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

MAX40005EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
  • VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
  • 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
  • 4ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。

これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。

アプリケーション

  • 電子玩具
  • モバイル機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

MAX40004EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット
MAX40003EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット
MAX40002EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット
MAX40005EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1207 Block Diagram
MAXREFDES1207 Circuits from the Lab®

Heart-Rate Monitor Wrist Band Using the MAX77651B

機能と利点

Description

The MAXREFDES1207 is a reference design for wearable application based on a total Analog Devices solution which includes the MAX32660, MAX30112, MAX77651B, and MAX40005. This solution demonstrates how a small size, low cost, low power, high accuracy heart-rate (HR) monitor can be easily implemented. This design can monitor heart rate using two green LEDs.

The MAX30112 is an optimized pulse-oximeter and heartrate AFE for wearable health. It has a high-resolution, optical readout signal-processing channel with built-in ambient light cancellation as well as high-current LED driver DACs to form a complete optical readout signal chain. With external LED(s) and photodiode(s), the MAX30112 offers the lowest power, highest performance heart-rate detection solution for wrist applications. The MAX77651B provides highly-integrated battery charging and power supply solutions for low-power wearable applications where size and efficiency are critical. The device features a SIMO buckboost regulator that provides three independently programmable power rails from a single inductor to minimize total solution size. A highly configurable linear charger supports a wide range of Li+ battery capacities and includes battery temperature monitoring for additional safety (JEITA). The MAX32660 is an ultra-low-power, cost-effective, highly- integrated microcontroller unit (MCU) designed for battery- powered devices and wireless sensors. It combines a flexible and versatile power management unit with the powerful Arm® Cortex®-M4 with floating point unit (FPU). The MAX40005 is a tiny, single comparator which is ideal for a wide variety of portable electronics applications such as cell phones, media players, and notebooks that have extremely tight board space and power constraints. The design also contains an FTDI FT234 USB-to-serial UART interface.

MAXREFDES1207
Heart-Rate Monitor Wrist Band Using the MAX77651B

最新のディスカッション

MAX40005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品