MAX3681
+3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:4デシリアライザ、LVDS出力
低電力622Mbpsデマルチプレクサ
Viewing:
製品の詳細
- 電源:+3.3V単一
- 622Mbpsシリアルから155Mbpsパラレルへの変換
- 消費電力:265mW
- LVDSデータ出力および同期入力
- データのリアライメントおよびリフレーミング用の同期入力
- 差動3.3V PECLクロックおよびデータ入力
MAX3681は、ATMおよびSDH/SONETアプリケーションにおいて622Mbpsシリアルデータを4ビット幅の155Mbpsパラレルデータに変換するのに最適なデシリアライザです。+3.3V単一電源で動作し、PECLおよびシリアルクロックを受けて、高速ディジタル回路とのインタフェース用のデータ出力および低電圧差動信号(LVDS)クロックを提供します。また、データのリアライメントおよびリフレーミングを可能にするLVDS同期入力も備えています。
MAX3681は、拡張工業用温度範囲(-40℃~+85℃)のものが24ピンSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
- 622Mbps SDH/SONET伝送システム
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max3681に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める