MAX3680
TTL出力、+3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:8デシリアライザ
低電力622Mbpsデマルチプレクサ
Viewing:
製品の詳細
- +3.3V単一電源
- 622Mbpsシリアルから77Mbpsパラレルへの変換
- 消費電力:165mW
- データリアライメントおよびリフレーミング用同期入力(MAX3680)
- 差動3.3V PECLクロックおよびデータ入力
- TTLデータ出力
MAX3680/MAX3680Aデシリアライザは、ATMおよびSDH/SONETアプリケーションで622Mbpsのシリアルデータを8ビット幅77Mbpsパラレルデータに変換するのに最適です。+3.3V単一電源で動作するこのデバイスは、PECLシリアルクロックとデータ入力を受け入れて、TTLクロックとデータ出力を提供します。また、MAX3680は、データのリアライメントとリフレーミングを行うためのTTL同期入力も備えています。
MAX3680/MAX3680Aは、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)、28ピンSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
- 622Mbps SDH/SONET伝送システム
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max3680に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める