MAX3676

新規設計には非推奨

リミティングアンプ内蔵、622Mbps、3.3VクロックリカバリおよびデータリタイミングIC

高性能、低電力622Mbps CDR

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源:+3.3Vまたは+5.0V単一
  • ITU/Bellcore SDH/SONETリジェネレータ仕様に適合
  • 低電力:+3.3Vで237mW
  • データ入力選択可能:差動PECLまたはアナログ
  • 受信信号強度インジケータ
  • ロスオブパワーおよびロスオブロックモニタ
  • 差動PECLクロックおよびデータ出力
  • 外部リファレンスクロック不要
MAX3676
リミティングアンプ内蔵、622Mbps、3.3VクロックリカバリおよびデータリタイミングIC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 2
MAX3680 TTL出力、+3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:8デシリアライザ
MAX3681 +3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:4デシリアライザ、LVDS出力
光トランスインピーダンスアンプ 1
MAX3665 新規設計には非推奨 SDH/SONET用、622Mbps、超低電力、3.3Vトランスインピーダンスプリアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3675EVKIT

MAX3675、MAX3676の評価キット

機能と利点

  • 全てのデータおよびクロックI/O用にSMAコネクタを装備
  • 監視するテストポイント:
    • 受信信号強度インジケータ(RSSI)
    • ロスオブパワー(LOP)
    • ロスオブロック(LOL)
    • LOPスレッショルドレベル(VTH)
  • 電源:+3.3V単一
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX3675/MAX3676の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプを備えた622MbpsクロックリカバリおよびデータリタイミングICのMAX3675/MAX3676の評価を容易にします。本EVキットにより、MAX3675/MAX3676の全ての機能をテストすることができます。差動PECLコンパチブルデータおよびクロック出力を提供し、アナログまたはディジタル入力の選択が可能です。

差動データおよびクロック出力は50Ωのアッテネータを基板に内蔵しているため、高速オシロスコープに直接接続できます。

MAX3675/MAX3676のEVキットは出荷時に+3.3V動作用に設定されており、消費電流は約120mAです。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • ATM交換機
  • デジタルクロスコネクト
  • SDH/SONETアクセスノード
  • SDH/SONET伝送システム

MAX3676EVKIT

MAX3675、MAX3676の評価キット

機能と利点

  • 全てのデータおよびクロックI/O用にSMAコネクタを装備
  • 監視するテストポイント:
    • 受信信号強度インジケータ(RSSI)
    • ロスオブパワー(LOP)
    • ロスオブロック(LOL)
    • LOPスレッショルドレベル(VTH)
  • 電源:+3.3V単一
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX3675/MAX3676の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプを備えた622MbpsクロックリカバリおよびデータリタイミングICのMAX3675/MAX3676の評価を容易にします。本EVキットにより、MAX3675/MAX3676の全ての機能をテストすることができます。差動PECLコンパチブルデータおよびクロック出力を提供し、アナログまたはディジタル入力の選択が可能です。

差動データおよびクロック出力は50Ωのアッテネータを基板に内蔵しているため、高速オシロスコープに直接接続できます。

MAX3675/MAX3676のEVキットは出荷時に+3.3V動作用に設定されており、消費電流は約120mAです。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • ATM交換機
  • デジタルクロスコネクト
  • SDH/SONETアクセスノード
  • SDH/SONET伝送システム

MAX3675EVKIT
MAX3675、MAX3676の評価キット
MAX3676EVKIT
MAX3675、MAX3676の評価キット

最新のディスカッション

MAX3676に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める