MAX32675
製造中止高精度アナログ・フロントエンドを内蔵した超低消費電力Arm Cortex-M4F、産業用および医療用センサー向け
高集積、ミックスドシグナル、超低電力マイクロコントローラ、4~20mAループ駆動センサーおよびトランスミッタ用
製品の詳細
- 産業アプリケーション向けの低消費電力、高性能
- FPU内蔵100MHz Arm Cortex-M4
- 内部フラッシュ:384KB
- SRAM:160KB
- 128kB ECC対応
- 44.1µA/MHz(ACTIVEモード、0.9V、最大12MHz Coremark®)
- 64.5µA/MHz(ACTIVEモード、1.1V、最大100MHz Coremark)
- フル・メモリ保持電流:2.84µA(BACKUPモード、VDDIO = 3.3V)
- 超低消費電力アナログ周辺回路
- スマート集積化により部品数、コスト、およびPCBサイズを削減
- 2つのΣΔ ADC
- 12チャンネル、どちらのADCにも割り当て可能
- 柔軟な分解能とサンプル・レート
- 24ビットで0.4ksps
- 16ビットで4ksps
- 12ビットDAC
- チップ上の温度センサー
- デジタル周辺回路
- SPI(M/S)
- 最大2つのI2C
- 最大2つのUART
- 最大23のGPIO
- タイマー
- 最大5つの32ビット・タイマー
- 2つのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
- 8チャンネル標準DMAコントローラ
- デジタル・オーディオ・インターフェース用の1つのI2Sスレーブ
- 2つのΣΔ ADC
- 堅牢なセキュリティと信頼性
- SP800-90B準拠のTRNG
- セキュア不揮発性キー・ストレージおよびAES-128/192/256
- セキュア・ブートローダによりIP/ファームウェアを保護
- 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃
MAX32675は、産業アプリケーション向けの高集積、ミックスド・シグナル、超低消費電力マイクロコントローラで、特に4~20mAループ給電のセンサーおよびトランスミッタに最適です。このデバイスは、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の超低消費電力Arm® Cortex®- M4をベースに、384KBのフラッシュと160KBのSRAMを内蔵しています。1ビットエラー訂正および2ビットエラー検出(SEC-DED)が可能な誤り訂正符号(ECC)がフラッシュ、SRAM、およびキャッシュ全体にわたり実装され、要求の厳しいアプリケーション向けに超高信頼性のコード実行を確保します。
アナログ・フロントエンド(AFE)は、高精度センサー測定用に最適化された機能と仕様を備えた2つの12チャンネル・シグマ・デルタ(ΣΔ)ADCを提供します。各ΣΔ ADCは、外部アナログ信号およびシステム温度のデジタル化が可能です。各ADCの前段には、1倍~128倍の利得を備えたPGAがあります。ADCの出力は、オプションで整数から単精度浮動小数点形式にオン・ザ・フライで変換できます。12ビットDACも内蔵しています。
また、このデバイスはAESエンジン、TRNG、セキュア・ブートなどの堅牢なセキュリティ機能も提供します。
アプリケーション
- 4~20mA産業用センサー/トランスミッタ
- 産業用圧力、温度、流量、レベルセンサー/トランスミッタ
- 医療用圧力、温度、流量センサー
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CodeFusion Studio™
CodeFusion Studio(CFS)は、Microsoft Visual Studio Code(VS Code)に基づく組込みソフトウェア開発プラットフォームです。
詳細を表示評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
MAX32675C | 新規設計に推奨 | 産業用および医療用センサー向けの高精度アナログ・フロントエンドとHARTを備えた超低消費電力のArm Cortex-M4F |