MAX32520
製造中止ChipDNAセキュアArm Cortex M4マイクロコントローラ
ChipDNAセキュアマイクロコントローラ、セキュアブート内蔵、IoTアプリケーション用
製品の詳細
- セキュアエレメントIoT用の高効率マイクロコントローラ
- FPU内蔵Arm Cortex-M4F:最大120MHz
- 統一コードキャッシュ:16KB
- PUF暗号化フラッシュメモリ(キャッシュ内蔵)によって究極のファームウェアIP保護を提供:2MB
- フラッシュ実行の低遅延オンザフライ復号
- 136KBのSRAM + 34KBのECC
- ユーザープログラム可能OTP:8KB
- セキュアエレメント
- PUFベースの鍵
- 内部フラッシュ暗号化用
- 強力な機器認証用
- パブリック鍵(公開鍵)認証およびシリアルフラッシュエミュレーションを備えたセキュアブートローダ
- AES、SHA、およびECDSAアクセラレータ
- 真のハードウェア乱数発生器内蔵
- SP800-90B準拠のエントロピーソース
- SP800-90A準拠のDRBG
- ダイシールド
- 温度および電圧タンパーモニタ
- ランダムな動的パターンを備えた外部タンパーセンサー
- PUFベースの鍵
- パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの動作時間を最大化
- 単一電源:3.3V/2.5V/1.8V
- バックアップモード:最小3.2µA
- スタンバイモードからのウェイクアップ時間:15µs
- クロックゲート機能、パワーゲート機能、レジスタ、およびメモリ保持モード
- システム制御用の複数のペリフェラル
- 1つのUART
- 1つのI2Cインタフェース
- QSPI
- 4つのタイマー(PWM機能内蔵)
- 最大27の汎用入出力端子(出力ドライバ強度を選択可能)
- 4チャネルDMAコントローラ
- 4ピンJTAG
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラのMAX32520は、IoT、IoTゲートウェイ、ワイヤレスアクセスポイントなどの次世代のトラステッドエンベデッドシステムおよび通信機器を構築するための、相互運用性、セキュリティ、およびコスト効率に優れたソリューションを提供します。
MAX32520は、マキシムの特許取得済みChipDNA™ PUF技術を採用しています。ChipDNA技術は物理的複製防止機能(PUF)を含んでおり、侵入型物理攻撃に対するコスト効率の良い保護を可能にします。ウェハ製造時に自然に発生する半導体デバイスの特性のランダムな変動を使用して、ChipDNA回路は時間、温度、および動作電圧にわたって再現性のある固有の出力値を生成します。ChipDNA動作のプロービングまたは観測を試みると基底の回路特性が変化するため、チップの暗号関数によって使用される固有値の発見が防止されます。MAX32520は、ChipDNA出力をユーザーファームウェアを含むデバイスの全保存データのセキュリティを暗号によって確保するための鍵の内容として利用します。ユーザーファームウェア暗号化は、究極のソフトウェアIP保護を提供します。また、ChipDNAはECDSA署名操作用のプライベート鍵を生成することもできます。
MAX32520は、Arm® Cortex® -M4プロセッサ、2MBのフラッシュ、136KBのシステムRAM + 34KBのECC、8KBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリ、および128KBのブートROMを内蔵しています。
MAX32520は、FIPS/NIST準拠のTRNG、環境およびタンパー検出回路を備えているため、システムレベルのセキュリティを容易に実現することができます。
SPI、UART、およびI2Cを含む、複数の高速インタフェースがサポートされています。4つの内蔵タイマーはPWM出力の生成にも対応するため、外部デバイスを直接制御することが可能です。SPIポートの1つは直接コードフェッチが可能なシリアルフラッシュエミュレーションモードを備えているため、ホストマイクロコントローラ用のセキュアブートが可能です。
アプリケーション
- エンベデッド通信機器(ルーター、ゲートウェイなど)
- エンベデッドコネクテッドシステム
- IoTノードおよびゲートウェイ
- セキュア産業用機器、センサー、およびコントローラ
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?