MAX36010

製造中

セキュリティ監視回路IC、タンパー検出および暗号機能内蔵

小型実装面積セキュアメモリ、高度なセキュリティ保護内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • コスト効率の良いセキュリティソリューションを実現する低電力セキュリティ監視回路IC
    • 高速消去を備えたバッテリバックアップNV SRAM:1024B
    • バッテリバックアップされたタンパー回路およびRTC
    • 低電流バッテリバックアップ動作
    • 単一電源動作:3.3V
  • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を実現
    • 高速ワイプによる鍵/データ検出を備えたタンパー検出
    • タンパー発生時に秘密鍵を破壊
    • ハードウェアアクセラレータ:AES、RSA、ECDSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-224、およびSHA-256
    • 真のハードウェア乱数発生器
    • 温度および電圧センサーによって攻撃を検出
    • 2組の外部センサーによるタンパー検出
    • タンパー発生時のタイムスタンプ
    • 暗号化されたNV SRAMのデータ転送
    • 固有の128ビットシリアルナンバー
  • 内蔵ペリフェラルによってアプリケーションへの統合が容易
    • 外部出力を備えた設定可能なアラーム
    • CPU監視回路
    • SPI/I2C/UARTインタフェース
    • 最大4つの汎用入出力端子
MAX36010
セキュリティ監視回路IC、タンパー検出および暗号機能内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX36010EVKIT

MAX36010、MAX36011の評価キット

機能と利点

  • MAX36010セキュリティ監視回路IC
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力を利用可能
  • 外部プロセッサとの接続用ヘッダ上でホストインタフェース(SPI/I2C/UART/TPOUT/ALM)を利用可能
  • USB 2.0 Mini-Bインタフェース
  • ヘッダを介してアクセスする4つのGPIO

製品詳細

MAX36010の評価キット(EVキット)は、セキュリティ監視回路ICのMAX36010の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットは、SPI、I2C、またはUARTを介したホストプロセッサとの接続用のインタフェースを提供し、テストを実行するためのアクセス可能なタンパーセンサー端子を内蔵し、MAX36010の性能を評価します。一般的に利用可能なソフトウェア(PuTTYやUartAssistなど)を使用して、PCをホストプロセッサにしてMAX36010に接続することができます。この資料ではセットアップの手順を解説し、MAX36010を評価する方法を示します。

アプリケーション

  • 電子署名生成
  • ゲーム機
  • インターネットセキュリティ
  • IP保護
  • ポイントオブセールス(POS)
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュリティおよび銀行業務トークン
  • ホームオートメーションのスマート制御システム
  • Industrial 4.0のスマートファクトリー
  • スマートグリッドセキュリティ

MAX36010EVKIT
MAX36010、MAX36011の評価キット

最新のディスカッション

MAX36010に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める