MAX32001

新規設計に推奨

Dual Channel 2.0Gbps Pin-electronics with PMU Multiplexer Switches

Best Combination of Speed and Power Dual-Channel Pin Electronics Driver

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$41.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High Speed: 2Gbps at 1VP-P, up to 80% VP-P
  • Extremely Low Power of 0.9W per Channel
  • Wide Voltage Range of -1.25V to +6.25V and up to 13.5V VHH
  • Low-Leak Mode: 5nA max
  • Integrated Termination-on-the-Fly (Third Level Drive)
  • Integrated VHH High Voltage (Fourth Level Drive)
  • Integrated Voltage Clamps
  • Integrated Passive Load
  • Integrated Shared/Per-Pin PMU Multiplexer Switches
  • Integrated Level Setters with Gain and Offset Calibration
  • Programmable Cable-Droop Compensation for Both Driver Output and Comparator Input
  • Four Slew-Rate Settings for Driver Output
  • Very Low Timing Dispersion of ±30ps
  • Minimal External Component Count
  • SPI-Compatible Serial Control Interface with 50MHz Clock Frequency
MAX32001
Dual Channel 2.0Gbps Pin-electronics with PMU Multiplexer Switches
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX32001EVKIT

Evaluation Kit for the MAX32001

機能と利点

  • Onboard MAX32625 Pico Board
  • ncludes Heatsink
  • Onboard Voltage Regulators
  • USB Interface
  • Headers for External SPI Interface
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX32001 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that simplifies evaluation and demonstrates the functionality of the MAX32001, a dual channel pin electronics driver, comparator, load, PMU switches, and level setting DACs. Standard 50Ω SMA connectors are included on the EV kit for the inputs and outputs to facilitate quick and easy evaluation on the test bench.

The MAX32001 evaluation kit contains a microcontroller (MCU) that translates between the SPI interface and USB to allow the user to configure internal registers and modes with Graphical User Interface (GUI) software running on a PC. The EV kit includes Windows® 10-compatible software that provides a simple GUI for configuration of all the MAX32001 registers through SPI. The EV kit is fully assembled and tested at the factory.

This document provides a component list, a list of equipment required to evaluate the device, a straightforward test procedure to verify functionality, a description of the EV kit circuit, the circuit schematic, and artwork for each layer of the PCB.

Applications

  • Memory ATE Testers
  • SOC ATE Testers
  • Wafer Probe Testers
  • Discrete ATE Testers
  • Test and Measurement Equipment

MAX32001EVKIT
Evaluation Kit for the MAX32001
MAX32001EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

max32001に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品