MAX31850

製造中

冷接点補償、1-Wire熱電対-デジタルコンバータ

設計を容易にしシステムコストを下げる高精度1-Wire熱電対-デジタルコンバータIC

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によって設計時間を短縮しシステムコストを削減
    • 分解能:14ビット、0.25℃
    • 冷接点補償内蔵
    • 複数の熱電対タイプ向けに提供:K、J、N、T、Eタイプ(MAX31850)、およびS、Rタイプ(MAX31851)
    • 熱電対のGNDまたはVDDへの短絡検出
    • 熱電対のオープン検出
  • 1-Wireマルチドロップ機能によってマルチセンサーシステムを簡素化
    • 1-Wireインタフェース(読取り専用):インタフェースから給電可能(寄生電源モード)
MAX31850
冷接点補償、1-Wire熱電対-デジタルコンバータ
MAX31850、MAX31851:ブロックダイアグラム
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
デジタル温度センサー 1
MAX31855 製造中 冷接点補償付き熱電対-デジタルコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX31850EVKIT

MAX31850およびMAX31851の評価キット

機能と利点

  • Kタイプ熱電対を含むMAX31850Kの評価に必要なものを内蔵
  • EVキットのハードウェアはUSB給電(USBケーブル同梱)
  • Windows XP®およびWindows® 7対応OSソフトウェア
  • USB HIDインタフェース
  • 第2のチャネルによって他の熱電対タイプの簡便な評価
  • 実証済みPCBレイアウト上で完全実装および試験済み
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX31850/MAX31851の評価キット(EVキット)は、冷接点補償、1-Wire®熱電対-デジタルコンバータのMAX31850/MAX31851の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX31850KATB+がPCBにはんだ付けされています。これは、Kタイプ熱電対バージョンのデバイスです。その他の熱電対タイプは、所望の熱電対、熱電対ソケット、および対応するMAX31850またはMAX31851を用意することによって評価することができます。ご希望の熱電対タイプに適合するデバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。その他の熱電対タイプに関する型番および詳細情報については、フルデータシートの「Evaluating Other Thermocouple Types (その他の熱電対タイプの評価)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • 電気器具
  • HVAC
  • 産業用
  • 医療用

MAX31850EVKIT
MAX31850およびMAX31851の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品