MAX31629

新規設計に推奨

I 2Cデジタルサーモメーターおよびリアルタイムクロック

小型3mm x 3mm ICに集積化された温度センサーおよびリアルタイムクロック

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 温度センサーおよびリアルタイムクロックの内蔵によってスペースとコストを削減
    • 測定温度:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
    • 2100年までのうるう年補正を備えたリアルタイムクロック
    • 汎用データストレージ用の32バイトのSRAM
    • 8ピンTDFNパッケージ
  • 最小限の電源要件によってバッテリ駆動アプリケーションでの高精度時間/温度測定が可能
    • 広い電源範囲:2.2V~5.5V
  • 設定可能な機能によって多様なアプリケーション要件に柔軟に対応
    • サーモメーターの分解能:9、10、11、または12ビットに設定可能
    • サーモスタットおよび時間アラームの設定は定義可能
    • 専用のオープンドレインのアラーム出力
  • 業界標準のシリアルインタフェースによって各種の一般的マイクロコントローラとの動作が可能
    • I2Cシリアルインタフェース(オープンドレインI/Oライン)によるデータの読取り/書込み
MAX31629
I 2Cデジタルサーモメーターおよびリアルタイムクロック
MAX31629:標準動作回路
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
シリアル・アドレスRTC 1
DS3231 製造中 超高精度I²C内蔵RTC/TCXO/水晶
デジタル温度センサー 1
DS1629 製造中 デジタルサーモメータおよびリアルタイムクロック/カレンダー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max31629に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品