MAX31331
新規設計に推奨超低消費電力、I2Cリアルタイム・クロックおよびパワー・マネージメント
65nAのタイムキーピング電流、任意の負荷仕様で広範囲の水晶発振器に対応、小型フットプリント、1.26mm x 1.66mmのWLP
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.91
製品の詳細
- 超低消費電力によって動作時間を延長
- タイムキーピング電流:65nA
- タイムキーピング電圧範囲:1.1V~5.5V
- 電源障害発生時のバックアップ電源への自動切り替え
- 外部スーパーキャパシタまたは再充電式バッテリ用のトリクル・チャージャ
- 小型フットプリントで低部品数
- 12ピンWLPパッケージ(1.66mm × 1.26mm)
- 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- 外付け負荷コンデンサ不要
- 柔軟性を提供
- 広範囲の外付け水晶に対応(外部負荷不要)
- 周波数補正:0.5ppm以下の分解能
- インターフェース電圧範囲:1.62V~5.5V
- 付加価値機能によって使用が容易
- 専用ピンによるイベント検出
- 各種イベントのタイムスタンプ
- 低バッテリ電圧検出
- 1/128秒レジスタ
- アラームおよびカウントダウン・タイマー
- 32バイトのユーザーRAM
超低消費電力、リアルタイム・クロック(RTC)のMAX31331は、タイムキーピング消費電流がわずか65nAのタイムキーピング・デバイスで、バッテリ駆動時間を延長します。MAX31331は広範囲の32.768kHz水晶に対応します。任意の容量負荷(CL)仕様を備えた水晶を使用することができるため、このデバイスに使用可能な水晶の範囲が広がります。このデバイスには、I2Cシリアル・インターフェースを介してアクセスします。
また、このデバイスはバックアップ電源ピン(VBAT)も備え、主電源(VCC)がプログラムされたスレッショールド電圧およびバックアップ電源(VBAT)電圧を下回った場合に自動的にバックアップ電源(VBAT)に切り替わります。
その他の機能として、2つの時刻アラーム、割込み出力、設定可能な方形波出力、タイムスタンプを備えたイベント検出入力、およびシリアル・バス・タイムアウト機構があります。32バイトのタイムスタンプ・レジスタは、RAMストレージと兼用です。このデバイスはデジタル・シュミット・トリガ入力(DIN)を備え、これを使用してDIN信号の立下り/立上りエッジでタイムスタンプの記録および/または割込みの生成を行うことができます。クロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、月、年、および日の情報を提供します。秒以下のタイムスタンプ分解能を実現するために、1/128秒レジスタが利用可能です。月の最後の日付は、うるう年の補正も含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。このクロックは、24時間または12時間形式で動作します。
MAX31331は鉛(Pb)フリー/RoHS準拠、12ピンWLP (1.66mm × 1.26mm、0.4mmピッチ)、および10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
このデバイスは-40℃~+85℃の拡張温度範囲に対応します。
アプリケーション
- 医療
- ウェアラブル
- 携帯型計測器
- テレマティックス
- 工業用
- IoT
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31331EWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX31331EWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX31331TETB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX31331TETB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX31331TETB+ | 製造中 | |
MAX31331TETB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。