MAX31328

新規設計に推奨

±3.5ppm、I2C RTC、水晶およびパワー・マネージメント内蔵

業界最高精度の水晶ベース温度補償RTC、小型LGAパッケージ(5mm × 5mm)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超高精度RTCにより全計時機能を完全に管理
    • 秒、分、時間、曜日、日、月、および年を含む完全なクロック・カレンダー機能(うるう年補正は2100年まで有効)
    • 低い計時バッテリ電流:660nA
    • 計時精度:±3.5ppm (日差±0.302秒)、-40℃~+85℃
    • 2つの時刻アラーム
    • 温度補償を備えた設定可能な方形波出力
    • 経年補正用レジスタ
    • アクティブローRST出力/プッシュボタン・リセット・デバウンス入力
    • デジタル温度センサーの精度:±3℃
    • 電源電圧:+2.3V~+5.5V
  • 簡素なシリアル・インターフェースによりほとんどのマイクロコントローラと接続可能
    • I2Cインターフェース(400kHz)
  • バッテリ・バックアップ入力により継続的な計時を実現
    • 低電力動作によりバッテリ・バックアップ稼働時間を延長
    • 3.3V動作
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 10ピンLGAパッケージ(5mm × 5mm)
MAX31328
±3.5ppm、I2C RTC、水晶およびパワー・マネージメント内蔵
MAX31328:簡易ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX31328SHLD

MAX31328の評価用キット

機能と利点

  • MAX31328の簡便な評価
  • 単一動作電源範囲:+2.3V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31328シールドは、MAX31328を評価するための完全実装および試験済みPCBです。MAX31328は、温度補償を備えた水晶発振器(TCXO)と水晶を内蔵した低コスト、超高精度、I2Cリアルタイム・クロック(RTC)です。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作します。このデバイスはバッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度の計時を維持します。水晶発振子の内蔵によりデバイスの長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。このデバイスには、MAX32625 PICOボードにより提供されるI2Cシリアル・インターフェースを介してアクセスします。

このシールドは、MAX31328の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびMicro-USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • GPS(全地球測位システム)
  • パワーメータ
  • サーバ
  • テレマティクス

MAX31328SHLD
MAX31328の評価用キット

最新のディスカッション

max31328に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品