MAX2090
製造中50MHz~1000MHzアナログVGA、スレッショルドアラーム回路およびレベル制御用エラーアンプ内蔵
アラームおよびレベル制御内蔵、超高リニアリティアナログVGA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.23
製品の詳細
- 広帯域カバレッジ
- RF周波数範囲:50MHz~1000MHz
- 高リニアリティ
- OIP3:+38dBm (100MHz)
- 出力-1dB圧縮ポイント:+17.5dBm (100MHz)
- 利得:26.1dB
- アッテネータ範囲:37dB
- 雑音指数:4dB (アッテネータ挿入損失を含む)
- 利得偏差:0.25dB (100MHzの全帯域幅)
- アナログアッテネータを外部電圧によって制御
- 可変スレッショルドを備えたアラーム回路
- 広い電源範囲:+4.75V~+5.8V
- 鉛(Pb)フリーパッケージ
- パワーダウン機能
高リニアリティのアナログ可変利得アンプ(VGA)のMAX2090は、50MHz~1000MHzの周波数範囲で動作する50Ωシステムとインタフェースするように設計された、モノリシックSiGe BiCMOSアッテネータ、アンプ、エラーアンプ、およびアラーム回路です。外部アナログ制御電圧がアナログアッテネータを制御します。このデバイスは、-10.9dB~+26.1dBの利得範囲、4dBの雑音指数、+38dBmのOIP3リニアリティ、および広いRF帯域幅を備えています。これらの各機能によって、このデバイスは多種多様なレシーバとトランスミッタアプリケーション用のVGAとして最適です。また、このデバイスは、+5.0Vの単一電源で動作します。
このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、TC = -40℃~+95℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 携帯アプリケーション
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- LTEアプリケーション
- ポイント間レシーバおよびトランスミッタ
- RF/IF可変利得段
- 温度補償回路
- WiMAX™アプリケーション
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2090ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2090ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2090ETP+ | 製造中 | |
MAX2090ETP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX2062 | デュアル、50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA | |
MAX2063 | デュアル、50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA | |
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 7 | ||
MAX2091 | 製造中 | 50MHz~500MHzアナログVGA、1735MHz~1935MHzアップコンバージョンミキサ、イメージフィルタリング、スレッショルドアラーム回路、およびレベル制御用エラーアンプ内蔵 |
MAX2092 | 製造中 | 700MHz~2700MHzアナログVGA、スレッショルドアラーム回路およびレベル制御用エラーアンプ内蔵 |
MAX2064 | 製造中 | 50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA |
MAX2065 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA |
MAX2067 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA |
MAX2056 | 製造中 | アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ |
MAX2057 | 製造中 | アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ |
デジタル制御VGA 1 | ||
MAX2066 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA |
最新のディスカッション
max2090に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める