MAX2088

新規設計に推奨

16チャネル、高性能、低電力、全機能内蔵超音波レシーバ

業界最高レベルの集積および性能と最低電力の組み合わせ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$190.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16の完全チャネルの入力結合コンデンサ、LNA、VGA、AAF、CWDミキサ、14ビットADC、バイパス可能なデジタルHPF、およびデジタルミックストゥベースバンド
  • 超低全チャネルレシーバノイズ指数:2.4dB (RIN = RS = 200Ω)
  • 広ダイナミックレンジレシーバ、SN比:81dBFS (FIN = 5MHzおよび帯域幅2MHz時)
  • 低電力レシーバ(LNA、VGA、AAF、およびADC内蔵):チャネル当り153mW (通常イメージングモード、65Msps、完全な性能)、チャネル当り100mW (超低電力モード)
  • 選択可能なアクティブ入力インピーダンスLNA:50、100、200、および400の入力選択(LNA利得 = 18dB)、オープンフィードバックループオプション:入力インピーダンス約3KΩ (2MHz時)および1.2KΩ (5MHz時)
  • アナログハイパスフィルタ、選択可能な3ポール10MHz、15MHz、20MHz、および30MHzバターワースアンチエイリアスフィルタ、およびバイパス可能な設定可能デジタルハイパスフィルタ内蔵
  • 全機能内蔵高性能CWDビームフォーマ(個別のIおよびQミキサ内蔵)によってダイナミックレンジ(チャネル当りダイナミックレンジ157dBc/Hz、2MHzキャリアから1KHz時)および感度を向上
  • バイパス可能な復調器、96dB SN比のNCO、16 × Mタップ多相デシメーションフィルタ(デシメーションを2 ≦ M ≦ 32に設定可能)内蔵
MAX2088
16チャネル、高性能、低電力、全機能内蔵超音波レシーバ
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max2088に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品