MAX2087

新規設計に推奨

8-Channel, High-Performance, Low-Power Fully-Integrated Ultrasound Transceiver with 5-Level Pulser and T/R Switch

Industry's First Fully-Integrated, High-Performance Ultrasound Transceiver with 5-Level Pulser

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 8 Full Channels of 5-Level Pulser, T/R-Switch, Integrated AFE, with 14-Bit ADC and CWD Mixers and Significant Digital Post-Processing Capability
  • Pulsers Feature Internal Floating Power Supplies and a DirectDrive® Architecture, Eliminating the Need for External Signal High-Voltage Capacitors
  • Embedded Digital Resources Support Transmit Beamforming Dramatically Reducing the Number of Interconnects and FPGA I/Os
  • High Performance Pulser Characteristics: -40dBc for 2nd Harmonic Distortion at 5MHz; Low 14ns Propagation Delay; Active Return to Zero (Clamp); Programmable Current Capability; and Low Quiescent 4.3mV/Ch Power Dissipation
  • Ultra-Low, Full-Channel Receiver Noise Figure of 2.4dB at RIN = RS = 200Ω
  • High Dynamic Range Receiver with 81dBFS SNR at fIN = 5MHz and 2MHz Bandwidth
  • Low-Power (153mW per Channel) Receiver (Includes LNA, VGA, AAF, and ADC) Normal Imaging Mode at 65Msps at Full Performance, and a 100mW per Channel Ultra-Low-Power Mode
  • Selectable Active Input Impedance LNA with 50, 100, 200, and 400 Input Selections (LNA Gain = 18dB); along with an Open Feedback Loop Option with ~3kΩ Input Impedance at 2MHz and 1.2kΩ at 5MHz
  • Integrated Analog Highpass Filter, Selectable 3 Pole 10, 15, 20, and 30MHz Butterworth Anti-Alias Filter and a Bypassable Programmable Digital Highpass Filter
  • Fully Integrated High-Performance CWD Beam-Former with Separate I and Q Mixers for Improved Dynamic Range (157dBc/Hz Dynamic Range per Channel at 1kHz from a 2MHz Carrier) and Sensitivity
  • Bypassable Demodulator Has 96dB SNR NCO, 16 x M Tap Polyphase Decimation Filter with Programmable Decimation Between 2 ≤ M ≤ 32
  • MAX2087
    8-Channel, High-Performance, Low-Power Fully-Integrated Ultrasound Transceiver with 5-Level Pulser and T/R Switch
    pdp-image-unavailable
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    秘密保持契約(NDA)をリクエスト

    技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

    秘密保持契約(NDA)をリクエスト
    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    eval board
    MAX14815EVKIT

    MAX14815の評価キット

    機能と利点

    • MAX14815の簡便な評価
    • 3レベルまたは5レベルモードに設定可能
    • 設定可能なマスタークロック周波数およびトリガ
    • 外部クロックおよび外部トリガのオプション
    • 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック実装
    • Windows XP®、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10対応ソフトウェア
    • 完全実装および試験済み
    • 実証済みPCBレイアウト
    • RoHS準拠

    製品詳細

    MAX14815の評価キット(EVキット)は、高電圧、高周波、5レベルオクタル(8回路)パルサーのMAX14815を評価するための実証済みデザインを提供します。

    MAX14815のEVキットは、USB-SPIインタフェース、高周波クロックジェネレータ、および同期トリガを備えています。また、MAX14815はICのビームフォーミング機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7®、Windows 8.1®、およびWindows 10®対応ソフトウェアも備え、完全なPCベースの評価プラットフォームとなっています。

    MAX14815EVKIT
    MAX14815の評価キット
    MAX14815EVKIT Angle MAX14815EVKIT Bottom MAX14815EVKIT Top

    最新のディスカッション

    max2087に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品