MAX2086

新規設計に推奨

8チャンネル、高性能、低消費電力全機能内蔵超音波トランシーバー、3レベル・パルサーおよびT/Rスイッチ内蔵

業界初の全機能内蔵高性能超音波トランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 3レベル・パルサー、T/Rスイッチ、高集積AFEで構成され、14ビットADCとCWDミキサーおよび重要なデジタル後処理機能を備えた8つの完全なチャンネル
  • パルサーは内部フローティング電源とDirectDrive®アーキテクチャを備え、外付けの信号高電圧コンデンサが不要
  • エンベデッド・デジタル・リソースは送信ビームフォーミングに対応し、相互接続とFPGA I/Oの数を大幅に削減
  • 高性能パルサーの特性:5MHzで-40dBcの2次高調波歪み、13.5nsの低伝播遅延、アクティブ・リターン・トゥ・ゼロ(クランプ)、設定可能な電流能力、および4mW/chの低自己消費電力
  • 高速パルサー・スルー・レート:8.5V/ns(220pF||1KΩ)
  • 超低、フルチャンネル・レシーバー・ノイズ指数:2.4dB(RIN = RS = 200Ω時)
  • 広ダイナミック・レンジ・レシーバー:S/N比81dBFS(FIN = 5MHz)および2MHzの帯域幅
  • 低消費電力(チャンネル当り153mW)レシーバー(LNA、VGA、AAF、およびADC内蔵):完全な性能で65Mspsの通常イメージング・モード、およびチャンネル当り100mWの超低消費電力モード
  • 選択可能なアクティブ入力インピーダンスLNA:50、100、200、および400の入力選択肢(LNA利得 = 18dB)、ならびに2MHzで約3KΩ、5MHzで1.2KΩの入力インピーダンスを備えたオープン・フィードバック・ループ・オプション
  • アナログ・ハイパス・フィルタ、選択可能な3極10、15、20、および30MHzバターワース・アンチ・エイリアス・フィルタ、およびバイパス可能/設定可能なデジタル・ハイパス・フィルタ内蔵
  • 全機能内蔵高性能CWDビームフォーマー:個別のIおよびQミキサーによってダイナミック・レンジ(2MHzの搬送波から1KHzで157dBc/Hzのチャンネル当りダイナミック・レンジ)および感度を向上
  • バイパス可能な復調器:S/N比96dBのNCO、2 ≤ M ≤ 32の範囲でデシメーションを設定可能な16 × Mタップの多相デシメーション・フィルタ

DirectDriveはMaxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。

MAX2086
8チャンネル、高性能、低消費電力全機能内蔵超音波トランシーバー、3レベル・パルサーおよびT/Rスイッチ内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max2086に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品