MAX19542
広帯域アプリケーション用、CMOS出力、12ビット、170Msps ADC
製品の詳細
- 変換レート:170Msps
- SNR = 64.3dB (fIN = 100MHz、170Mspsにおいて)
- SFDR = 73dBc (fIN = 100MHz、170Mspsにおいて)
- ±0.7 LSB INL、±0.25 DNL (typ)
- 消費電力:907mW (170Mspsにおいて)
- 選択可能な2分周クロック入力内蔵
- パラレルまたはデマルチプレクサパラレルディジタルCMOS出力
- 複数ADCの同期用のリセットオプション
- データクロック出力
- オフセットバイナリまたは2の補数出力
- 評価キットを提供(MAX19542EVKIT)
MAX19542は12ビット、170Mspsのモノリシック、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、300MHz以上の高IF周波数で卓越したダイナミック性能用に最適化されています。このデバイスは消費電力はわずか907mWながら、最高170Mspsの変換レートで動作します。
170Mspsと240MHzの入力周波数で、MAX19542は76.4dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)を実現します。MAX19542は10MHzで65dBの優れた信号対ノイズ比(SNR)を備え、それは最高250MHzの入力トーンまで(3dB以内で)フラットに維持されます。このため、MAX19542は、携帯基地局トランシーバシステムにおけるパワーアンプのプリディストーションなどの広帯域アプリケーションに最適です。
MAX19542は、データ出力がサンプリングレートで単一パラレルポート上に出力されるパラレルモード、または出力がサンプリングレートの半分のレートで2個の独立したパラレルポート上に出力されるデマルチプレクスパラレルモードで動作します。フルデータシートの「Modes of Operation (動作モード)」の項を参照してください。
MAX19542は1.8Vの単一電源で動作します。アナログ入力は差動入力で、AC結合またはDC結合することができます。また、このADCは選択可能な2分周クロック回路も内蔵しているため、最高340MHzまでのクロック周波数が可能です。このため、入力クロックソースからの位相ノイズを低減可能で、ダイナミック性能を向上することができます。性能を最適化するために、差動LVPECLのサンプリングクロックを推奨します。ディジタル出力はCMOSコンパチブルであり、2の補数またはオフセットバイナリのデータ形式を選択することができます。
MAX19542とピンコンパチブルの12ビット、125Mspsバージョンも提供されます。詳細については、MAX19541のデータシートを参照してください。
MAX19542はエクスポーズドパッド(EP)付き68ピンQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 基地局パワーアンプ線形化
- ケーブルヘッドエンドレシーバ
- 通信テスト機器
- レーダおよび衛星サブシステム
- ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1122 | 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、170Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ | |
MAX1121 | 広帯域アプリケーション用LVDS出力付き1.8V、8ビット、250Mspsアナログ-デジタルコンバータ | |
MAX19541 | 広帯域アプリケーション用、CMOS出力付き、12ビット、125Msps ADC | |
標準の高速A/Dコンバータ 2 | ||
MAX1124 | 製造中 | 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、250Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ |
MAX1123 | 製造中 | 広帯域アプリケーション用、1.8V、10ビット、210Msps、LVDS出力、アナログ-デジタルコンバータ |
最新のディスカッション
MAX19542に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める