MAX1762
高効率、10ピンµMAXパッケージ、ノートブック用ステップダウンコントローラ
製品の詳細
- 高動作周波数:300kHz
- 電流検出抵抗なし
- 高精度電流リミット
- 全ライン範囲および連続導通中の全DC精度:±1%
- デュアルモードの固定出力
- 1.8V/2.5V/可変(MAX1762)
- 3.3V/5.0V/可変(MAX1791)
- 出力可変範囲:0.5V~5.5V
- 入力範囲:5V~20V
- 軽負荷において自動的にパルススキップ動作に移行
- フリーランニングのオンデマンドPWM
- Foldback Mode™のUVLO
- PFET/NFET同期ステップダウン
- リニアレギュレータ出力:4.65V (@25mA)
- シャットダウン消費電流:5µA
- 自己消費電流:230µA
- パッケージ:10ピンµMAX
MAX1762/MAX1791は、高電圧バッテリをステップダウンしてノートブックコンピュータおよびPDAの低電圧CPUコア電源、I/OおよびチップセットRAM電源を生成する、高効率、優れた過渡応答、および高DC出力精度を備えたパルス幅変調(PWM)ステップダウンコントローラです。
マキシム独自のQuick-PWM™は、入力フィードフォワード付きのフリーランニング一定オン時間を特長としています。動作周波数が高いため(300kHz)、サブノートブックコンピュータやスマート電話等のプリント基板面積の限られたアプリケーションにおいて、小型外付部品の使用を可能にします。重負荷時にはPWM動作となり、軽負荷時には自動的にパルススキップ動作に切り替わります。外部ハイサイドPチャネルおよびローサイドnチャネルMOSFETはブートストラップ部品を必要としません。MAX1762/MAX1791はシンプルで補償しやすく、さらに従来の固定周波数電流モードPWMとは異なり、ノイズ耐性に優れています。
これらのデバイスは、従来の電流モードPWMから電流検出抵抗を除去することにより、低コストで高い効率を達成しています。しかも、同期整流器MOSFETを駆動する能力により、効率がさらに改善されています。MAX1762/MAX1791は10ピンµMAX®パッケージで提供されており、各素子が2つの固定電圧(Dual Mode™)を提供しています(MAX1762は1.8V/2.5V/可変、MAX1791は3.3V/5.0V/可変)。
アプリケーション
- 2-Wayページャ
- アナログ携帯電話
- デジタル携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 5 | ||
MAX1630 | マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ | |
MAX1631 | 新規設計には非推奨 | マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ |
MAX1632 | 新規設計には非推奨 | マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ |
MAX1633 | マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ |
MAX1635 | マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ | |
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 2 | ||
MAX1634 | 新規設計には非推奨 | マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ |
MAX1714 | 製造中 | ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
MAX1761 | 製造中 | 小型、デュアル、ノートブック用、高効率バックコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1762に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める