MAX17615

新規設計に推奨

4.25V to 60V, 250mA Current Limiter with OV, UV, and Reverse Protection

Highly Integrated System Protection Solution Enables Small and Robust Design

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Robust Protection Reduces System Downtime
    • Wide Input Supply Range: +4.25V to +60V
    • Hot Plug-In Tolerant without TVS up to 35V Input Supply
    • Negative Input Tolerance to -65V
    • Negative Output Tolerance to -(65 - VIN)V
    • Low RON 1.42Ω (typ)
    • Reverse Current-Blocking Protection
    • Thermal Overload Protection
    • Extended -40°C to +125°C Temperature Range
  • Reduced Solution Footprint
    • 10-Pin, 3mm x 3mm, TDFN Package
    • Integrated FETs
  • Flexible Design to Maximize Reuse and Minimize Requalification
    • Adjustable OVLO and UVLO Thresholds
    • Programmable Forward-Current Limit: 10mA to 20mA with ±6% Accuracy and 20mA to 250mA with ±5% Accuracy Over Full Temperature Range
    • Programmable Overcurrent Fault Response: Autoretry, Latch-Off, and Continuous Modes
    • Smooth Current-Transitions
MAX17615
4.25V to 60V, 250mA Current Limiter with OV, UV, and Reverse Protection
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX17615EVKIT

過電圧/低電圧/逆電圧保護機能を備えた4.25V~60V 250mA電流リミッタMAX17615の評価用キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.25V~60V
  • 入力端子間にTVSダイオードを使用
  • 出力端子間にショットキー・ダイオードとTVSダイオードを使用
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧ロックアウト(OVLO)、3つの電流制限タイプ、および電流制限閾値を評価
  • 4Vに設定されたUVLO
  • 39.6Vに設定されたOVLO
  • ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトは250mA)
  • デフォルトの電流制限モードは自動再試行
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17615評価用キット(EVキット)は、10ピンTDFNパッケージで提供される過電圧(OV)/低電圧(UV)/逆電圧保護機能付きの4.25V~60V 250mA電流リミッタであるMAX17615の動作確認に使用する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、調整式の過電圧、低電圧、各種電流制限タイプ、各種電流制限閾値、および入出力逆電圧保護の確認用に設定できます。

アプリケーション

  • 小さいトータル・ソリューション・サイズ(センサー・システム)
  • 高い電流制限精度(状態監視、バッテリ動作モジュール)
  • 出力逆極性保護(プロセス計測器、PLC、ネットワーク・モジュール)

MAX17615EVKIT
過電圧/低電圧/逆電圧保護機能を備えた4.25V~60V 250mA電流リミッタMAX17615の評価用キット

最新のディスカッション

MAX17615に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品