MAX16191

新規設計に推奨

0.35%超高精度監視回路

ADAS SOCの厳しいコアレール要件を満たす唯一のウィンドウ電圧モニタ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スレッショルド精度:±0.35%
  • AEC-Q100認定
  • 公称スレッショルド範囲:0.6V~0.9V
  • UV/OV監視範囲:±2%~±5%
  • オープンドレイン/プッシュプルリセット出力オプション
  • 8ピンTDFN (2mm × 2mm)側面濡れ性パッケージ、エクスポーズドパッドなし
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16191
0.35%超高精度監視回路
MAX16191:標準アプリケーションダイアグラム
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
eval board
MAX16191EVKIT

MAX16191の評価用キット

機能と利点

  • 閾値精度:±0.35%
  • 公称閾値範囲:0.875V
  • UV/OV監視範囲:±3%
  • アクティブローRST信号のリセット・タイムアウト:10ms
  • 2つのリセット出力プルアップ電圧オプション
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト(1インチ × 1インチ)
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16191の評価用キット(EVキット)は、1チャネル、低電圧ウィンドウ・ディテクタ監視回路であるMAX16191の機能を実証する、完全試験および実装済み回路です。MAX16191のEVキットは、MAX16191の過電圧/低電圧(OV/UV)障害検出機能(精度0.35%)を容易に評価できるように設計されています。ジャンパJP1を使用することで、リセット出力のプルアップ抵抗をVCC以外の電圧に接続することができます。リセット出力の絶対最大定格電圧については、MAX16191 ICのデータシートを参照してください。このMAX16191のEVキットは、1インチ × 1インチのPCBで提供され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • マルチ電圧ASIC
  • サーバ
  • ストレージ機器

MAX16191EVKIT
MAX16191の評価用キット
MAX16191EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max16191に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品