MAX16171

製造中

理想ダイオードコントローラ、逆電流保護内蔵

車載システムを効率的に保護する最高速度の逆極性保護IC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 保護範囲:-42V~+76V
    • TVSダイオードの要件を緩和
  • 動作範囲:4V~57V
    • 広い車載電源レールに対応
  • ゲート駆動電圧:9V (SRC基準)
    • MOSFETの消費電力を低減
  • イネーブル入力
    • オンザフライのシステム制御を提供
  • シャットダウン電流:1µA
    • バッテリ寿命を延長
  • 逆電流遮断時間:600ns (10mVオーバードライブ)
    • 電源障害時のシステム動作時間を延長
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 側面濡れ性TDFNパッケージ(2mm × 3mm)
MAX16171
理想ダイオードコントローラ、逆電流保護内蔵
MAX16171:標準アプリケーション回路
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 2
MAX16141 製造中 3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵
MAX16141A 製造中 3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX16171

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX16171EVKIT

MAX16171の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4V~57V
  • シャットダウンモードジャンパ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16171のEVキットは、車載アプリケーションの逆電流および逆電圧フォルトに対してシステムを保護する理想ダイオードコントローラのMAX16171を評価するように設計されています。このEVキットは、4V~57Vの電源電圧範囲で、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲にわたって動作します。ジャンパ(J1)は、EVキットを低電力シャットダウンモードにするために役立ちます。このEVキットのPCBにはMAX16171ATA/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク通信電源システム
  • RAIDシステム
  • 冗長電源
  • サーバ

MAX16171EVKIT
MAX16171の評価キット

最新のディスカッション

MAX16171に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品