MAX16141A

製造中

3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵

車載電源を逆電流導通から保護、ダウンストリームの負荷を高電圧/電流過渡から保護

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.10
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い電圧範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~36V
    • 保護電圧範囲:-36V~+60V
  • ディスクリートダイオードの消費電力を除去
  • 5µA (typ)シャットダウンモード電流によってバッテリ消費を低減
  • 最大400µAの負荷電流を提供するスリープモード
  • 消費電力を低減するTERMスイッチ
  • 障害が発生した電源を負荷から絶縁
    • オープン時の双方向電流ブロック
    • オープン時の双方向電圧ブロック
  • 電流保護
    • 出荷時調整可能な過電流トリップスレッショルド
    • 出荷時調整可能な逆方向電流トリップスレッショルド
  • 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
  • 車載認定
    • 最低+3.5Vまで動作するため、コールドクランク状態からの始動が可能
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • NチャネルMOSFETゲートドライバ:VIN + 9V
  • フォルト出力
    • UVLO、OVLO、過電流、逆方向電流、逆方向バッテリ、およびサーマルシャットダウン
  • AEC-Q100認定MAX16141AAF/V+T
MAX16141A
3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵
MAX16141:ファンクションダイアグラム
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
MAX16126 製造中 ロードダンプ/逆電圧保護回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX16141AEVKIT

MAX16141Aの評価キット

機能と利点

  • 8.6Vの低電圧閾値および36.2Vの過電圧閾値
  • オプションのTVS用実装パターンによって車載過渡試験を容易化
  • 出力短絡保護
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューション・サイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16141Aの評価用キット(EVキット)は、MAX16141Aのシステム保護機能を実証する、全機能内蔵型、完全実装、試験済みの理想ダイオード・コントローラ回路です。このEVキットは、システムの逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱障害に対するMAX16141Aの反応を評価するように設計されています。ハイパワーTVS用実装パターンは、ISO-7637およびISO-16750の車載安全規格に対するMAX16141AのEVキットの性能を評価するためのオプションを提供します。低電圧および過電圧の閾値は、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。このEVキットのPCBには、MAX16141AAAF/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ

eval board
MAX16141EVKIT

MAX16141およびMAX16141Aの評価キット

機能と利点

  • 低電圧/過電圧スレッショルド:8.6V~36.2V
  • 出力短絡保護
  • 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16141の評価キット(EVキット)は、MAX16141/MAX16141Aを評価します。MAX16141はダイオードコントローラおよび保護デバイスで、逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱などのフォルト状態に対してシステムを保護します。MAX16141のEVキットにはMAX16141AAF/V+ ICが実装されています。MAX16141のEVキットの低電圧/過電圧スレッショルドは、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ

MAX16141AEVKIT
MAX16141Aの評価キット
MAX16141EVKIT
MAX16141およびMAX16141Aの評価キット
MAX16141EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品