MAX16137

新規設計に推奨

1%精度単一ウィンドウ電圧モニタ、BIST内蔵

より多くの診断機能を半分のサイズで提供

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度電源監視が可能:±1%
  • BISTによってシステムの安全性を強化
  • ASIL準拠をシステムレベルで実現
  • 出荷時設定のスレッショルド:0.5V~5V (20mVステップ)
  • 出荷時設定のUV/OVスレッショルドウィンドウ入力許容範囲:±4%~±11%
  • 出荷時設定のリセットタイムアウト
  • ラッチ過電圧フォルト出力
  • 過電圧フォルト応答:5µs
  • オープンドレイン/プッシュプルリセット出力
  • TDFN-8側面濡れ性パッケージ(2mm × 2mm)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • AEC-Q100認定
MAX16137
1%精度単一ウィンドウ電圧モニタ、BIST内蔵
MAX16137:標準アプリケーション回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX16137EVKIT

MAX16137の評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • プッシュボタンスイッチでOVラッチをクリア
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16137の評価キット(EVキット)は、BIST (内蔵セルフテスト)機能および過電圧フォルト出力を備えた8ピンTDFNパッケージの1%精度、ウィンドウディテクタ監視回路リセットICのMAX1613700/VY+を評価するように設計されています。デバイスの評価を容易にするために複数のテストポイントが提供されます。このEVキットは完全実装および試験済みで、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、MAX1613700/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • マルチ電圧ASIC
  • サーバ
  • ストレージ機器

MAX16137EVKIT
MAX16137の評価キット
MAX16137EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max16137に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品