MAX16073

新規設計に推奨

nanoPower µP監視回路、4ピン(1mm x 1mm)チップスケールパッケージ

省スペース1mm x 1mmパッケージで提供、消費電力が大変少ないµP監視回路

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超低消費電流:0.7µA
  • 超小型(1mm x 1mm)の4ピンUCSP
  • 使用可能なリセットタイムアウトオプション:20µs、8ms、34ms、および140ms
  • 使用可能な出荷時調整されたリセットスレッショルド:1.58V~3.08V、増分約100mV
  • スレッショルド精度:±2.5% (全温度範囲)
  • マニュアルリセット入力
  • VCC = 1.0Vの場合に有効な保証されたリセット
  • 短絡VCC過渡に対する耐性
MAX16073
nanoPower µP監視回路、4ピン(1mm x 1mm)チップスケールパッケージ
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
単電源監視 17
MAX6380 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6379 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6378 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6377 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX16073に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める