MAX1556A
16µA IQ、1.2A PWMステップダウンDC-DCコンバータ
16µAの自己消費電流、1mAで95%効率の1.2Aおよび600mAステップダウンコンバータ
製品の詳細
- 最大97%の効率
- 1mA負荷電流で95%の効率
- 低静止電流:16µA
- 1MHzのPWMスイッチング
- 小型3.3µHインダクタ
- 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.3V、1.2V、1.0V、および調整可能な出力電圧から選択可能
- 1.2Aの出力電流を保証(MAX1556/MAX1556A)
- 電圧ポジショニングによって負荷過渡応答を最適化
- ドロップアウトで27µAの低静止電流
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 外付けショットキダイオード不要
- オーバシュート電流を防止するアナログソフトスタート
- 小型3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
MAX1556/MAX1556A/MAX1557は、低動作電流(16µA)の固定周波数ステップダウンレギュレータです。高効率、低静止動作電流、低ドロップアウト、およびドロップアウトで最小(27µA)静止電流という特性を備えたこれらの製品は、1セルのリチウムイオンまたは3セルのアルカリ/ニッケル水素バッテリから電力供給されるポータブル機器に最適です。MAX1556は、最大1.2Aを供給し、1.8V、2.5V、および3.3V出力がピン選択可能で、可変出力も可能です。MAX1557は、最大600mAを供給し、1V、1.3V、および1.5V出力がピン選択可能で、可変出力も可能です。
MAX1556/MAX1556A/MAX1557は、低オン抵抗の内部MOSFETスイッチと同期整流回路を備え、最小限の外付け部品で効率とドロップアウト性能を最大限に向上します。独自のトポロジによって、高い固定周波数で動作することの利点が得られると同時に、軽負荷と重負荷の両方で優れた効率を実現します。1MHzというPWMスイッチング周波数のため、部品の小型化が可能です。いずれのデバイスも調整可能なソフトスタートを備えており、バッテリのトランジェント負荷を最小限にすることができます。
MAX1556/MAX1556A/MAX1557は、小型10ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- ハンドヘルド機器
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ポータブルMP3およびDVDプレーヤー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1556Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める