MAX15068

製造中

デュアルOR接続、シングルホットスワップコントローラ、高精度電流監視内蔵

基板削減、電流検出精度0.6%、OR接続およびホットスワップSOA制御用シングルチップ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作電圧範囲:2.9V~18V (OR接続およびホットスワップ)
  • 冗長電源のシームレスな電源遷移
  • nチャネルMOSFETを制御
  • 逆ターンオフ時間:0.5µs以下
  • 高精度電流監視
  • 調整可能なスルーレート制御
  • 調整可能な電流制限障害遅延
  • 調整可能なサーキットブレーカ電流スレッショルド
  • 起動時の突入電流を安定化
  • 調整可能な低電圧ロックアウト
  • 小型TQFNパッケージ(4mm x 5mm)
MAX15068
デュアルOR接続、シングルホットスワップコントローラ、高精度電流監視内蔵
MAX15068:ファンクションダイアグラム
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX15068
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX15068EVKIT

MAX15068の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.8V~18V
  • 入力および出力電圧用バナナジャック
  • 電流モニタ
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な低電圧ロックアウト
  • 調整可能な電流制限障害遅延
  • アクティブローFAULTおよびPG出力
  • イネーブル入力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15068の評価キット(EVキット)は、デュアルOR接続、シングルホットスワップコントローラのMAX15068を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.8V~18V範囲で動作し、通電中のバックプレーンから回路ラインカードを安全に着脱する必要がある2入力電源レールアプリケーションを評価するためのソリューションを提供します。各レールは、個別の理想ダイオードを内蔵し、シングルホットスワップMOSFETを介して負荷に接続されています。このEVキットは、20ピンTQFNパッケージ(4mm x 5mm)に実装されたMAX15068ATP+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。

アプリケーション

  • ベースバンドステーション
  • コンピュータシステムおよびサーバ
  • 冗長電源
  • ストレージブリッジベイ
  • 電源停止
  • テレコムネットワーク

MAX15068EVKIT
MAX15068の評価キット

最新のディスカッション

MAX15068に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品