MAX1281B

リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力:8チャネルシングルエンドまたは4チャネル擬似差動
  • 内蔵マルチプレクサおよびトラック/ホールド
  • 単一電源動作
    • +4.5V~+5.5V (MAX1280)
    • +2.7V~+3.6V (MAX1281)
  • +2.5Vリファレンス内蔵
  • サンプリングレート:400ksps (MAX1280)
  • 低電力:2.5mA (400ksps)
    • 1.3mA (パワーセーブモード)
    • 0.9mA (急速パワーダウンモード)
    • 2µA (フルパワーダウン)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
    • 4線シリアルインタフェース
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定可能
  • パッケージ:20ピンTSSOP
MAX1281B
リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC
MAX1280、MAX1280B、MAX1281、MAX1281B:標準動作回路
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
Product 1
MAX1080 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4
MAX1084 製造中止 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1085 製造中 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1284 製造中 リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC
MAX1285 製造中 リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 8
MAX1081 製造中 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1082 製造中 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1083 製造中 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1282 製造中 リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC
MAX1283 製造中 リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC
MAX11637 製造中 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
MAX146 製造中 +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC
MAX11629 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1280EVC16

MAX1280の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 便利な内蔵テストポイント
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX1280の評価システム(EVシステム)は、MAX1280の評価キット(EVキット) 、マキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232で構成された、完全8チャネルのデータ収集システムです。MAX1280は、高速マルチチャネルの12ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアは、MAX1280の機能を実行するための便利なユーザインタフェースを提供します。

PCを使用してMAX1280の総合的な評価を行う場合は、包括的なEVシステム(MAX1280EVC16)をご注文下さい。旧型のマキシムのEVシステムで68HC16MODULE-DIPモジュールを既に購入してある場合、またはその他のµCベースのシステムでカスタム使用する場合は、EVキット(MAX1280EVKIT)をご注文下さい。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ペンディジタイザ
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

MAX1280EVC16
MAX1280の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

max1281bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品