MAX1084B
400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作
- +4.5V~+5.5V (MAX1084)
- +2.7V~+3.6V (MAX1085)
- 分解能:10ビット
- サンプリングレート:400ksps (MAX1084)
- 内部トラック/ホールド
- +2.5Vリファレンス内蔵
- 低電力:2.5mA (400ksps)
- 3線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE
- ピンコンパチブルの高速アップグレード:MAX1242/MAX1243
- パッケージ:8ピンSO
MAX1084/MAX1085は、高帯域幅トラック/ホールドおよびシリアルインタフェースに高速変換、+2.5V内蔵リファレンス、低消費電力特性を加えた10ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1084は+4.5V~+5.5Vの単一電源で動作し、MAX1085は+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作します。
3線シリアルインタフェースは外部ロジック無しでSPI™/QSPI™/MICROWIRE™機器に直接接続できます。本製品は外部シリアルインタフェースクロックを使用することにより逐次比較型のアナログディジタル変換を行います。
低電力に加えて、使いやすく小型パッケージのため、これらのコンバータはリモートセンサおよびデータ収集アプリケーション、あるいは電力消費およびスペースの条件が厳しいその他の回路に最適です。MAX1084/MAX1085は8ピンSOパッケージで提供されます。
これらの製品は高速バージョンのMAX1242/MAX1243とピンコンパチブルです。詳細については、該当するデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1080 | 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 | |
MAX1088 | 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN | |
MAX1392 | 1.5V~3.6V、357ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、10ビット、SAR ADC | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3 | ||
MAX1284 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
MAX1285 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
MAX159 | 最終販売 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX |
マルチプレクスA/Dコンバータ 7 | ||
MAX1081 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1082 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1083 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1280 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1281 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1282 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1283 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
最新のディスカッション
MAX1084Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める