LTM9011-14

製造中

14ビット、125Msps 低消費電力オクタルADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$225.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 8チャネル同時サンプリングADC
  • SNR:73.1dB
  • SFDR:88dB
  • 低消費電力:140mW/113mW/94mW(チャネル当たり)
  • 単一1.8V電源
  • シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは2ビット
  • 選択可能な入力範囲:1VP-P ~ 2VP-P
  • 800MHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • 設定用のシリアルSPIポート
  • バイパス・コンデンサ内蔵、外付け部品不要
  • 140ピン(11.25mm×9mm)BGAパッケージ
LTM9011-14
14ビット、125Msps 低消費電力オクタルADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェアおよびシミュレーション 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC1751A-A

LTM9011-14 Demoboard | 14-Bit, 125Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075

製品詳細

DC1751A-A: Demo Board for the LTM9011-14 14-Bit, 125Msps Low Power Octal ADCs.

eval board
DC1884A-A

LTM9011-14 | 14-Bit, 125Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075

製品詳細

DC1884A-A: Demo Board for LTM9011-14 14-Bit, 125Msps Low Power Octal ADCs.

DC1751A-A
LTM9011-14 Demoboard | 14-Bit, 125Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075
DC1884A-A
LTM9011-14 | 14-Bit, 125Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075

最新のディスカッション

LTM9011-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品