LTM9009-14
LTM9009-14
製造中14ビット、80Msps 低消費電力オクタルADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$132.37
Viewing:
製品の詳細
- 8チャネル同時サンプリングADC
- SNR:73.1dB
- SFDR:88dB
- 低消費電力:140mW/113mW/94mW(チャネル当たり)
- 単一1.8V電源
- シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは2ビット
- 選択可能な入力範囲:1VP-P ~ 2VP-P
- 800MHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- スリープ・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- バイパス・コンデンサ内蔵、外付け部品不要
- 140ピン(11.25mm×9mm)BGAパッケージ
LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する8チャネル同時サンプリング14ビットA/Dコンバータです。SNRが73.1dB、SFDRが88dBという優れたAC特性を備えています。チャネル当たりの消費電力が小さいので、チャネル数の多いアプリケーションでの熱の発生を抑えます。また、バイパス・コンデンサを内蔵し、フロースルー・ピン配置を採用しているため、必要な全体のボードスペースを削減します。
DC仕様では、±1LSB(標準)のINL、±0.3LSB(標準)のDNL、およびミッシング・コードがないことが全温度範囲で規定されています。遷移ノイズはわずか1.2LSBRMSです。
デジタル出力はシリアルLVDSなので、データライン数を最小限に抑えることができます。各チャネルは、同時に2ビットを出力します(2レーン・モード)。低いサンプリング・レートでは、1チャネル当たり1ビットの選択肢もあります(1レーン・モード)。
ENC+および ENC-入力は、 正弦波、PECL、LVDS、TTL、またはCMOS入力により、差動またはシングルエンドでドライブできます。また、内蔵のクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型の医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM9009CY-14#PBF | 140-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.72mm) | ||
LTM9009IY-14#PBF | 140-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 2.72mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM9009CY-14#PBF | 製造中 | |
LTM9009IY-14#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |