LTM4663

新規設計に推奨

超薄型の1.5A µModule熱電クーラー(TEC)レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つのゼロ・ドリフト、レールtoレール・チョッパー・アンプ内蔵
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 駆動能力:1.5A
  • 1%精度の2.5V内部リファレンス出力
  • TEC電圧と電流のモニタリング
  • 独立したプログラマブルな加熱電流制限と冷却電流制限
  • プログラマブルな最大TEC電圧
  • デフォルトのスイッチング周波数:2MHz
  • 同期範囲:1.85MHz~3.25MHz
  • NTC、PTC、RTDサーマル・センサーに対応
  • 3.5mm × 4mm × 1.3mm LGAパッケージ
LTM4663
超薄型の1.5A µModule熱電クーラー(TEC)レギュレータ
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
  • LTM4663
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2902A

LTM4663デモ用ボード | 超薄型1.5A熱電クーラー(TEC)μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路DC2902Aは、LTM4663 μModuleレギュレータを搭載した熱電クーラー(TEC)レギュレータです。デモ用ボードは、2.7V to 5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大1.5Aの電流をシンクまたはソーシングできます。LTM4663内では、リニア電力段がPWM電力段と連携してHブリッジ構成を形成します。TECからの電流の方向は、正の値(冷却モード)にも負の値(加熱モード)にもできます。LTM4663には、ゼロ・ドリフトのレールtoレール・チョッパ・アンプが2個内蔵されており、サーミスタ入力アンプとして機能するほか、アナログの温度制御ループを構成できます。LTM4663は精度1%で2.5Vの内部リファレンス電圧を提供し、サーミスタの温度検出回路をバイアスしたり、冷却/加熱モードの両方に対して最大TEC電流および電圧制限をプログラムしたりできます。

デモ・ボードはデフォルトでは2MHzのスイッチング周波数で動作し、EN/SY入力ピン(JP1:EN/SY)に供給される1.85MHz~3.25MHzの外部クロックと同期できます。クロックのハイ・レベルは2.1Vより大きく、ロー・レベルは0.8Vより小さくする必要があります。最大TEC電流制限は、R7抵抗によってプログラムできます(デフォルト:冷却モードは1.5A、加熱モードは–1.5A)。最大TEC電圧制限は、R10抵抗によってプログラムできます(デフォルト:冷却モードは5V、加熱モードは–4.8V)。その他の機能には、TEC電圧モニタ用のVTEC出力、TEC電流モニタ用のITEC出力などがあります。

LTM4663のデータシートには、動作とアプリケーションに関する詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。

DC2902A
LTM4663デモ用ボード | 超薄型1.5A熱電クーラー(TEC)μModuleレギュレータ

最新のディスカッション

最近表示した製品