LTM2985
LTM2985
新規設計に推奨EEPROM内蔵の絶縁型高精度デジタル温度計測システム
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.38
Viewing:
製品の詳細
- 5000VRMS絶縁型電源およびSPIインターフェース
- 2線式、3線式、または4線式RTD、熱電対、サーミスタ、ダイオードを直接デジタル化
- 柔軟性のある10個の入力により、センサーの交換を実現
- 熱電対用の自動冷接点補償機能
- 熱電対、RTD、およびサーミスタ用の組み込み標準係数とユーザ設定可能な係数
- 断線、短絡、および故障の自動検出
- バッファ入力による外部保護
- 50Hz/60Hzの同時除去
- 15ppm/°C(最大)リファレンスを内蔵
- 特殊保護モードを内蔵
- オンチップEEPROMにチャンネル設定データおよびカスタム係数を保存
LTM2985は、様々な温度センサーで測定を行い、°C単位または°F単位の結果を0.1°Cの精度と0.001°Cの分解能でデジタル出力します。LTM2985は、事実上すべての標準(タイプB、E、J、K、N、S、R、T)またはカスタム熱電対の温度を測定でき、冷接点温度を自動的に補償し、結果を線形化できます。また、標準の2線式、3線式、または4線式RTD、サーミスタ、ダイオードを使用して温度を測定することもできます。LTM2985には、温度センサーの各タイプに適した励起電流源および故障検出回路が内蔵されています。
LTM2985は、LTC2986-1との互換性がある絶縁型10チャンネル温度計測システム・ソフトウェアです。5kVの絶縁電源と、温度/ビット高精度コンバータへのSPIインターフェースを装備しています。LTM2985は、カスタム・センサー・データ用のユーザ・プログラマブルEEPROMも内蔵しています。
アプリケーション
- 直接熱電対測定
- 直接RTD測定
- 直接サーミスタ測定
- カスタム・センサー・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM2985CY#PBF | 66-Lead (22mm × 15mm × 3.66mm) | ||
LTM2985IY#PBF | 66-Lead (22mm × 15mm × 3.66mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 2
LTM2985 Demo Software
The LTM2985 demo software is designed to help configure, program and run the LTM2985. It can configure, save the configuration, check for configuration errors, run, output the conversion results into a text file, and create Linduino-ready C code based on the configuration. The software can be used by itself, or used in conjunction with the DC2872A (LTM2985 demo board) demo circuit.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?