LTM2220-AA
LTM2220-AA
製造中止12ビット、170Msps ADC
Viewing:
製品の詳細
- Pin Compatible with the AD9430
- Sample Rate: 170Msps
- 66.2dB SNR, 84dB SFDR
- No Missing Codes
- Single 3.3V supply
- Power Dissipation: 1050mW
- LVDS Digital Outputs
- 1.536VPP Input Range
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Out-of-Range Indicator
- Data Ready Output Clock
- Integrated Bypass Capacitors
- 100-Pin SiPLGA Package
LTM2220-AA/は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する170Msps、サンプリング12ビットA/Dコンバータです。SNRが66.2dB、SFDRが84dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。
DC仕様では、±0.5LSB(標準)のINLと±0.3LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。
CLK+およびCLK-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。
LTM2220-AAは、LVDS出力、2の補数の出力フォーマット、1.536VPPの入力範囲での使用時にAD9430とピン互換です。
アプリケーション
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Spectral Analysis
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTM2220-AAに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める