LTC7883

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したクワッド出力PolyPhase降圧DC/DC電圧モード・コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
    • 電圧、電流、温度、および故障をモニタ
    • プログラマブルな電圧、ソフト・スタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、AVP、およびUV/OV/OC制限値
  • 3V ≤ VINSNS ≤ 38V、0.1V(DrMOS tON_MINにより制限) ≤ VOUT ≤ 5.25V
  • 出力電圧誤差:±0.5%
  • プログラマブルなPWM周波数範囲または外部クロックの同期範囲:250kHz~2.5MHz
  • 高精度PolyPhase®電流共有
  • ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
  • デバイスの電源電圧範囲:3V~13.2V
  • 抵抗またはインダクタのDCRによる電流検出
  • パワー・グッド出力電圧モニタ
  • プリバイアス負荷条件下でのスタートアップをサポート
  • オプションで主なパラメータを抵抗でプログラミング
  • 99ピン(9mm × 7.5mm)BGAパッケージ
LTC7883
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したクワッド出力PolyPhase降圧DC/DC電圧モード・コントローラ
LTC7883 Application Circuit LTC7883 Pin Configuration LTC7883 Performance Graph
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
LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC3170A

パワー・システム・マネージメント機能を備えた4相降圧電源

製品詳細

デモ回路DC3170A‐A/‐Bでは、大電流、高効率4相降圧コンバータにLTC7883およびLTC7051が使用されています。LTC7883自体は、PSMインターフェイスを備えた4チャンネル、4相、電圧モード降圧コントローラです。LTC7051は、高速ドライバと低RDS(ON) MOSFETを統合するSilentMOS™スマート電力段です。DC3170A‐A/‐Bは、以下の2種類のアッセンブリとして提供されます。

DC3170A‐A:LTC7883 + LTC7051デモ・ボード(4出力)

  • VOA0 = 0.75V/50A
  • VOA1 = 0.9V/50A
  • VOB0 = 1.0V/50A
  • VOB1 = 1.2V/50A

DC3170A‐B:LTC7883 + LTC7051デモ・ボード(シングル出力)

  • VOUT = 1.0V/200A、4相

DC3170A‐A/‐Bは、入力電圧範囲7V~14V、スイッチング周波数500kHzで動作します。各LTC7051はLTC7883の3ステートPWM出力によって駆動され、LTC7051の電流検出および温度出力はLTC7883によって監視されます。DC3170A‐A/‐Bを動作させるうえで外部シリアル・バス通信は必要ありません。LTC7883の不揮発性メモリに事前にプログラムされた設定が使用されます。

LTC7883の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、LTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、LTC7883を動作中に再設定したり、設定を不揮発性メモリに保存したり、電圧、電流、温度、故障ステータスなどの遠隔測定を表示したりできます。LTpowerPlayの詳細と使用手順については、このマニュアルのLTpowerPlayソフトウェアGUIセクションを参照してください。LTC7883とLTC7051のデータシートには、このICの動作および用途に関する詳細が記載されています。このデモ・マニュアルと併せて参照してください。

DC3170A
パワー・システム・マネージメント機能を備えた4相降圧電源
DC3170A-A Evaluation Board DC3170A-A Evaluation Board - Top View DC3170A-A Evaluation Board - Bottom View DC3170A-B Evaluation Board DC3170A-B Evaluation Board - Top View DC3170A-B Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc7883に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品